La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Editor CFC

Panoramica

La finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Editor CFC  contiene le impostazioni per effettuare modifiche in un Editor CFC (continuous function chart).

Le impostazioni vengono applicate immediatamente alle viste dell'editor aperte non appena vengono confermate (con la finestra di dialogo chiusa) facendo clic su OK.

Scheda Generale

Attiva AutoConnect

Se questa opzione è attivata: quando si trascinano elementi nell'area di disegno, i pin non collegati che si toccano vengono collegati automaticamente. Questa azione facilita le modifiche.

Prepara i valori nella parte di implementazione

Se questa opzione è attivata, in modalità online è possibile preparare i valori delle variabili per la scrittura e la forzatura nella parte di implementazione della CFC POU. Inoltre, i valori preparati vengono visualizzati tra parentesi angolari nelle caselle di monitoraggio adiacenti.

Scheda Visualizza

Visualizzazione dei punti della griglia

Se questa opzione è attivata, nella finestra dell'editor viene visualizzata una griglia (10 punti); gli elementi possono essere posizionati soltanto lungo questa griglia e spostati in incrementi di 10 punti.

Visualizza simbolo di modulo

Se questa opzione è attivata, vale quanto segue:

Se un blocco funzione o una funzione disponibile tramite una libreria o le proprietà oggetto possiede un'icona (bitmap), questa icona viene visualizzata nella casella nell'editor CFC. Gli operatori standard sono dotati di icone.

Modifica colori linea

Premendo questo pulsante si apre un editor che permette di definire i colori delle linee di connessione in funzione del tipo di dati applicato. Le linee sono visualizzate con questi colori in modalità offline e online, ma vengono sovrascritte dalla linea spessa nera e blu che indica il flusso di dati booleani. Fare clic sul pulsante Add type > per aprire una lista di selezione nella quale si può scegliere un tipo di dati. Dopodiché viene visualizzata una finestra di dialogo per la selezione di un colore.

Scheda Stampa

La scheda Stampa consente di configurare le impostazioni di stampa.