La finestra di dialogo Strumenti > Opzioni > Editor FBD, LD e IL contiene le impostazioni per eseguire le modifiche nell'editor FBD e LD.
|
Visualizza |
|
|
Visualizza titolo di rete |
Il titolo di rete, se definito, viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro di una rete. |
|
Visualizza commento di rete |
Il commento di rete, se definito, viene visualizzato nella linea dell'angolo superiore sinistro di una rete. Se il titolo di rete è visibile, il commento viene visualizzato anche nella linea sotto il titolo. |
|
Visualizza simbolo di modulo |
Se un blocco funzione o una funzione disponibile tramite una libreria o le proprietà oggetto è fornito di icona (bitmap), tale icona viene visualizzata nella casella nell'editor FBD e LD. Anche gli operatori standard sono forniti di icone. |
|
Visualizza commento di operando |
Viene visualizzato il commento che è possibile assegnare a un operando nella parte implementazione del'editor. Il commento dell'operando si riferisce solo all'uso dell'operando in posizione, rispetto all commento del simbolo che viene definito alla dichiarazione di una variabile. I commenti degli operandi possono essere modificati nell'editor. Questo commento viene troncato automaticamente in funzione dello spazio disponibile. Per limitare il commento a una larghezza definita, attivare l'opzione Grandezza fissa per operandi e impostare i parametri della finestra di dialogo Operand Sizes in funzione delle esigenze personali. |
|
Visualizza commento di simbolo |
Per ciascuna variabile che presenta un commento nella relativa dichiarazione, tale commento viene visualizzato sopra l'identificatore del simbolo. |
|
Visualizza indirizzo di simbolo |
Per ogni simbolo (variabile) l'indirizzo assegnato viene visualizzato sopra l'identificatore del simbolo. |
|
Visualizza separatori di rete |
Tra le reti viene visualizzata una linea di separazione. |
|
Comportamento |
|
|
Segnaposto per nuovi operandi |
Non ancora implementato. |
|
Operandi vuoti per pin di blocchi funzione |
Se questa opzione è attivata, il campo operando dei pin dei nuovi blocchi funzione viene lasciato vuoto (invece di ???). |
|
Grandezza fissa per operandi: l'editor di FBD, LD e IL regola automaticamente la dimensione dei campi dell'operando. Con questa opzione, è possibile regolare la lunghezza e l'altezza dei campi dell'operando a una dimensione specifica. |
|
|
Operand width, characters |
Questo valore definisce la larghezza del campo dell'operando (numero di caratteri). |
|
Operand height, lines |
Questo valore definisce l'altezza del campo dell'operando (numero di righe). |
|
Operand comment height, lines |
Questo valore definisce l'altezza del campo commento dell'operando (numero di righe). |
|
Symbol comment height, lines |
Questo valore definisce l'altezza del campo commento del simbolo (numero di righe). |
|
Visualizza |
|
|
Rete con interruzioni riga |
Se quest'opzione è selezionata, le linee dei collegamenti di una rete verranno interrotti in modo da rendere visibile il maggior numero di elementi possibili nella larghezza corrente della finestra dell'editor. Questa opzione può determinare l'aumento dell'altezza delle reti. Se la finestra dell'editor è troppo piccola, le reti non vengono interrotte. |
|
Connetti moduli con linee diritte |
Se questa opzione è attivata, i componenti di rete vengono disposti in modo che le linee tra loro abbiano lunghezza fissa, breve, riducendo lo spazio orizzontale richiesto per visualizzare le reti. Questa opzione può determinare l'aumento dell'altezza dei moduli, ad esempio, per fornire spazio sufficiente per gli elementi di ingresso e uscita. Se questa opzione non è attivata, gli elementi mantengono le loro dimensioni standard e le linee di connessione si adattano in base allo spazio. |
|
Comportamento |
|
|
Contenuto rete |
Questa opzione definisce quale contenuto viene visualizzato nell'editor quando si inserisce una nuova rete. (Vuoto, Assegnazione e Modulo vuoto) |
|
Selezione dopo inserimento |
Questa opzione definisce quale elemento viene selezionato dopo l'inserimento di una nuova rete (Elemento, Rete) |
|
Visualizza |
|
|
Network with linebreaks |
Se questa opzione è attivata, la linea delle connessioni di una rete viene interrotta in modo che il maggior numero di elementi possibile siano visibili nella dimensione della finestra dell'editor corrente. Questa opzione può determinare l'aumento dell'altezza delle reti. Se la finestra dell'editor è troppo piccola, le reti non vengono interrotte. |
|
Comportamento |
|
|
Contenuto rete |
Questa opzione definisce quale contenuto viene visualizzato nell'editor quando si inserisce una nuova rete. (Vuoto, Contact on coil e Modulo vuoto) |
|
Selezione dopo inserimento |
Questa opzione definisce quale elemento viene selezionato dopo l'inserimento di una nuova rete (Elemento, Rete) |
|
Visualizza |
|
|
Attiva IL |
Attivare questa opzione per rendere disponibile il linguaggio di implementazione IL in EcoStruxure Machine Expert. |
|
Comportamento |
|
|
Contenuto rete |
Questa opzione definisce quale contenuto viene visualizzato nell'editor quando si inserisce una nuova rete. (Vuoto, LD e ST, CAL) |
|
Selezione dopo inserimento |
Questa opzione definisce quale elemento viene selezionato dopo l'inserimento di una nuova rete (Elemento, Rete) |
|
Opzioni modello |
|
|
Metodo adatto |
Selezionare un'opzione dall'elenco per il ridimensionamento. |
|
Evitare troncatura di elementi |
Attivare questa opzione per stampare nella pagina successiva gli elementi che non rientrano nella pagina. |
|
Marca collegamenti a pagine contigue |
Questa opzione è disponibile solo se è attivata l'opzione Evitare troncatura di elementi. Attivare questa opzione per stampare degli indicatori di piccole dimensioni sulle pagine adiacenti. |