La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Menu

Panoramica

La scheda Menu della finestra di dialogo Strumenti > Personalizza consente di definire la struttura e i comandi dei menu.

Vengono visualizzati i menu e i sottomenu definiti e i comandi assegnati. Un titolo di menu/sottomenu è indicato da un'icona G-SE-0030784.1.gif-high.gif. Sotto di esso sono elencati, rientrati, i rispettivi comandi e sottomenu nello stesso ordine di visualizzazione dall'alto verso il in basso del menu di EcoStruxure Machine Expert. Gli elementi possono essere separati da una linea di separazione.

Pulsanti

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

Pulsante

Descrizione

Aggiungi comando...

Nella casella di struttura menu, selezionare la linea sopra la quale si desidera inserire un nuovo comando e fare clic sul pulsante Aggiungi comando....

Nella finestra di dialogo Aggiungi comando..., selezionare il comando da aggiungere e confermare facendo clic sul pulsante OK.

Aggiungi trattino

Fare clic sul pulsante per inserire una linea di separazione sopra il comando contrassegnato nella casella della struttura del menu.

Aggiungi menu di scelta rapida...

Modifica menu di scelta rapida...

Nella casella della struttura del menu, selezionare la riga sopra la quale si desidera inserire un nuovo menu di scelta rapida.

Fare clic sul pulsante Aggiungi menu di scelta rapida... per inserire un nuovo menu di scelta rapida prima della riga selezionata. Selezionare un menu di scelta rapida, quindi fare clic su Modifica menu di scelta rapida... per modificarlo. La finestra di dialogo Modifica menu di scelta rapida consente di definire o di modificare i titoli dei menu in varie lingue.

Reimposta

Fare clic su questo pulsante per ripristinare le impostazioni predefinite del menu.

Carica...

Salva...

È possibile salvare le impostazioni in un file esterno (<nomefile>.opt.menu) o ricaricarle dalle impostazioni salvate in precedenza.

Aggiungi/Modifica menu di scelta rapida

È possibile immettere il testo predefinito del nuovo menu di scelta rapida nel primo campo di testo. Fare clic sul pulsante Aggiungi lingua > per aggiungere nuove lingue. Dopo aver aggiunto una nuova lingua, è possibile immettere il testo dipendente dalla lingua nella tabella. Fare clic sugli elementi del testo per modificarli.

Il nuovo menu di scelta rapida viene visualizzato nella barra dei menu solo se è stato assegnato almeno un comando. Il titolo del menu viene visualizzato nella lingua di interfaccia utente selezionata se è stato definito un testo localizzato per tale lingua.