Il comando Statistiche è disponibile nel menu Trace (visibile solo se si lavora nell'editor di traccia) se l'editor di traccia contiene delle registrazioni. Eseguire il comando Statistiche per aprire la finestra di dialogo Statistiche traccia che mostra i valori statistici per ogni variabile di traccia.
Finestra di dialogo Statistiche traccia
La finestra di dialogo Statistiche traccia contiene l'intervallo di tempo analizzato e la durata nell'intestazione.
Parametro |
Descrizione |
---|---|
Segnale |
Nome della variabile di traccia, ad esempio PLC_PRG.S1. |
Indice |
Indice in base zero dell'ordine del segnale. |
N |
Numero di valori misurati utilizzati come base per i calcoli. |
Min |
Valore più piccolo. |
Media |
Valore medio. |
Mediana |
Il valore che si trova nel punto medio quando i valori sono ordinati per dimensioni. |
RMS |
Root mean square, valore quadratico medio. |
DevStandard |
Deviazione standard. |
Max |
Valore più grande. |
Integrale |
Integrale. |
Min Δt [s] |
Variazione più piccola degli intervalli di tempo per valori successivi. |
Media Δt [s] |
Variazione media degli intervalli di tempo per valori successivi. |
Mediana Δt [s] |
Variazione mediana degli intervalli di tempo per valori successivi. |
DevStandard Δt [s] |
Scostamento standard della variazione degli intervalli di tempo per valori successivi. |
Max Δt [s] |
Variazione massima degli intervalli di tempo per valori successivi. |
Nella tabella è possibile eseguire le seguenti azioni.
Azione |
Modalità di esecuzione |
---|---|
Ordinamento della tabella in base a una colonna |
Fare clic sull'intestazione di una colonna della tabella. Risultato: la tabella viene ordinata in base a tale colonna e l'ordine può essere cambiato da ascendente a discendente e viceversa. Per impostazione predefinita, la tabella viene ordinata in ordine ascendente in base alla colonna Indice. In questo modo i segnali si trovano nello stesso ordine della struttura gerarchica. |
Selezione di una riga |
Fare clic su una riga per selezionarla. Per selezionare o cancellare più righe, premere Maiusc + il tasto freccia su o freccia giù. |
Copia di righe selezionate |
Se sono state selezionate una o più righe, premere Ctrl+C per copiare la selezione negli Appunti. I valori delle singole colonne sono separati da tabulazioni e le righe sono delimitate con il carattere di controllo CR o LF. |