La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Vista online e funzioni di Cam Motion Editor

 

Vista online e funzioni di Cam Motion Editor

Cam Motion Editor in modalità online

Se si attiva la modalità online in EcoStruxure Machine Expert mentre cam motion editor è attivo/visibile, anche cam motion editor passa alla modalità online ma visualizza ancora i dati offline.

Finché è abilitata la modalità online, non è possibile modificare i valori del diagramma cam:

oNon è possibile selezionare un segmento.

oNon è possibile modificare i dati del segmento.

oNon è possibile specificare una variabile come destinazione.

oNon è possibile modificare l'allocazione asse-diagramma.

Tuttavia, è possibile selezionare le diverse schede per visualizzare le informazioni offline di un diagramma cam.

Quando si seleziona un altro cam mentre si è in modalità online, vengono visualizzati i dati offline della struttura dati cam corrispondente.

Modifica online

cam motion editor supporta la funzione di Modifica online.

Dopo aver scaricato una struttura dati cam nel controller, i singoli segmenti saranno modificabili non appena si passa in modalità offline.

Quando si torna alla modalità online, le modifiche vengono individuate e viene chiesto di stabilire se si desidera accedere ed eseguire la modifica online. Se si conferma il messaggio con OK, la struttura dati cam viene aggiornata.

Per applicare le modifiche, i blocchi funzione FB_MultiCam / MC_Cam_ID devono essere nella modalità adeguata per prendere in considerazione la struttura dati cam modificata,

impostando il parametro di ingresso (ad esempio, iq_xNewCam...) con il comando Debug > Forza valori. Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione di FB_MultiCam in PD_PacDriveLib o FB_MultiCam / MC_Cam_ID nella guida della libreria CommonMotionType.