La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Editor CFC orientato alla pagina

Panoramica

Oltre al normale editor CFC, EcoStruxure Machine Expert include un editor CFC per la paginazione. Oltre agli strumenti e ai comandi del normale editor CFC, questo editor permette di organizzare gli elementi su qualsiasi numero di pagine diverse.

NOTA: Non è possibile convertire le POU create in linguaggio CFC orientato alla pagina in normali CFC e viceversa. Tramite i comandi Copia e Incolla, attraverso gli appunti, o la funzione di trascinamento, è possibile copiare gli elementi tra questi due editor.

Paginazione CFC

G-SE-0025717.1.gif-high.gif

 

 

Per modificare le dimensioni della pagina, eseguire il comando Modifica dimensioni di pagina.

Connessioni tra due pagine

Le connessioni tra due pagine sono basate sugli elementi segno di connessione - source e segno di connessione - sink. Vedere la descrizione dei segni di connessione. È possibile posizionare il segno di connessione - source trascinandolo sul margine destro oppure il segno di connessione - sink trascinandolo sul margine sinistro. Se si traccia una linea di connessione da un ingresso o un'uscita di un elemento fino al margine, il segno di connessione viene posizionato automati­camente. Fare clic sul pulsante ... per aprire l'elenco di segni di connessione forniti da Accesso facilitato.

Utilizzare i tasti freccia per spostarsi nello schema da un elemento al successivo.

Inserimento di segni di connessione

G-SE-0025718.1.gif-high.gif

 

 

Ordine di esecuzione

L'esecuzione dell'ordine delle pagine è dall'alto al basso. All'interno di una pagina, l'ordine segue le regole del normale editor CFC. Per ulteriori informazioni, vedere ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione degli elementi può essere modificato solo all'interno della pagina associata. Non è possibile modificare l'ordine di esecuzione degli elementi in pagine differenti.