La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Linguaggio FBD (Function Block Diagram)

Panoramica

Il linguaggio FBD (Function Block Diagram, Diagramma a blocchi funzione) è un linguaggio di programmazione orientato graficamente. È basato su una serie di reti, ognuna delle quali contiene una struttura grafica composta da moduli e linee di connessione che rappresentano un'espressione logica o aritmetica, la chiamata di un blocco funzione, un salto o un'istruzione di ritorno.

reti FBD

G-SE-0025744.1.gif-high.gif