La Struttura funzionale è disponibile per i controller che dispongono di un nodo Modello funzionale nella Struttura dispositivi. Consente di raggruppare più oggetti, ad esempi dispositivi o codice IEC e collegarli a una funzione. Dopo averla creata, è possibile riutilizzare questa funzione. Creando questa modularità, è possibile riutilizzare gli sviluppi più facilmente e migliorare la visione del progetto. È possibile esportare/importare la Struttura funzionale e riutilizzarla in un altro progetto.
Descrizione della Struttura funzionale
Esempio di Struttura funzionale:
1 Nodo radice: corrisponde al nome del progetto aperto
2 Nodo controller: sono visualizzati solo i controller che hanno un nodo Modello funzionale nella Struttura dispositivi
3 Modulo funzionale: nodi per strutturare la Struttura funzionale
4 Oggetto collegato: oggetto collegato al modulo funzionale
5 Oggetto secondario: oggetto secondario dell'oggetto collegato
Passo |
Azione |
Risultato |
---|---|---|
1 |
Nella Struttura funzionale, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo radice ed eseguire il comando Seleziona controller. |
Viene inserito un nuovo nodo secondario Modello funzionale per ciascun controller selezionato nella Struttura dispositivi. |
2 |
Nella finestra di dialogo Seleziona controller, selezionare i controller da aggiungere alla Struttura funzionale e fare clic su OK. |
I nuovi nodi controller vengono aggiunti alla Struttura funzionale sotto il nodo radice per ogni controller selezionato. |
Per raggruppare il contenuto di un controller in base ai propri requisiti, la Struttura funzionale consente di creare nodi secondari sotto i nodi controller.
Nodo |
Descrizione |
Modalità di creazione |
---|---|---|
Modulo funzionale |
Un modulo funzionale corrisponde a un gruppo di elementi di programma intesi per eseguire una funzione dell'applicazione. I nodi modulo funzionale creano una struttura gerarchica nella Struttura funzionale. Per creare una struttura significativa, modificare il nome predefinito e assegnare il nome desiderato a ogni modulo funzionale. |
Selezionare un nodo principale (ad esempio, il nodo controller) e fare clic sul pulsante con il simbolo più, verde. |
Oggetto collegato |
Gli oggetti collegati sono nodi degli altri navigatori (Struttura dispositivi, Struttura applicazioni, Struttura strumenti) che rappresentano il contenuto del controller. Tenere presente quanto segue: oè possibile collegare un solo oggetto a un modulo funzionale; oè possibile collegare un solo oggetto a un modulo funzionale dello stesso controller; oè possibile collegare solo gli oggetti consentiti nei modelli di funzioni. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo modulo funzionale ed eseguire il comando Seleziona oggetti dal menu contestuale. Dalla finestra di dialogo Seleziona oggetti, selezionare il nodo da collegare e fare clic su OK. |
Oggetto secondario |
Oggetti secondari degli oggetti collegati. |
Gli oggetti secondari vengono visualizzati nella Struttura funzionale. |
Per eliminare un nodo dalla Struttura funzionale, farvi clic con il pulsante destro del mouse ed eseguire il comando Elimina dal menu contestuale. Viene richiesto di scegliere se eliminare l'oggetto selezionato con i nodi secondari solo dalla Struttura funzionale o dall'intero progetto.
Non è possibile rimuovere gli oggetti secondari solo dalla Struttura funzionale. Se si desidera eliminare un oggetto secondario, viene chiesto di confermare la rimozione dell'oggetto dall'intero progetto.
Riutilizzo dei moduli funzionali
Se è stato creato un modulo funzionale che si desidera riutilizzare nello stesso o in un altro progetto, i modelli di funzioni sono lo strumento preferito, in quanto sono in grado di risolvere le dipendenze tra gli oggetti allegati. È anche possibile utilizzare i comandi Importa/Esporta e le funzioni copia/incolla, ma sono utili solo in casi speciali descritti nelle sezioni seguenti.
Riutilizzo dei moduli funzionali tramite l'uso dei modelli di funzioni
È possibile salvare un modulo funzionale in un modello di funzioni facendo clic con il pulsante destro del mouse sul nodo ed eseguendo il comando Salva come modello di funzioni dal menu contestuale.
Per istanziare un modulo funzionale da un modello di funzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo nella Struttura funzionale ed eseguire il comando Aggiungi funzione da modello dal menu contestuale.
Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Gestione dei modelli di funzioni.
Riutilizzo dei moduli funzionali tramite uso dei comandi Importa/Esporta
Quando si utilizza il comando Progetto > Esporta e il comando Progetto > Importa per riutilizzare i moduli funzionali, tenere presente quanto segue:
Se... |
In questo caso... |
---|---|
Se si esporta un dispositivo controller completo e lo si importa nello stesso o altro progetto, |
Il modello funzionale viene quindi ricreato. |
Se si esporta e importa solo il modello funzionale, |
Gli oggetti allegati non vengono ricreati. |
Riutilizzo dei moduli funzionali tramite le funzioni copia e incolla
Quando si utilizzano le funzioni copia e incolla per riutilizzare i moduli funzionali, tenere presente quanto segue:
Se... |
In questo caso... |
---|---|
Se si copia un dispositivo controller completo e lo si incolla nello stesso o altro progetto, |
Il modello funzionale viene quindi ricreato. |
Se si copia e incolla solo uno o più moduli funzionali, |
Gli oggetti allegati non vengono ricreati. |
Non è possibile copiare e incollare oggetti collegati nella Struttura funzionale.