La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Esecuzione di applicazioni

 

Esecuzione di applicazioni

Introduzione

Questa sezione spiega come avviare e arrestare un'applicazione.

RUN/STOP con EcoStruxure Machine Expert

Il controller può essere avviato e arrestato tramite EcoStruxure Machine Expert in esecuzione su un PC collegato al controller.

Fare clic su Online > Start ‘Application [NomeApplicazione: Logica Plc]’ o sul tasto F5 o sul pulsante Start ’Application [Nome applicazione: Plc logic]’ nella barra dei menu per avviare l'applicazione.

Fare clic su Online > Stop ‘Application [NomeApplicazione: Logica Plc]’ o sui tasti Maiusc + F8 o sul pulsante Stop ’Application [NomeApplicazione: Logica Plc]’ nella barra dei menu per arrestare l'applicazione.

Ingresso RUN/STOP per controller

La funzione non è disponibile per tutti i controller supportati. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico (ad esempio, Capitolo Run/Stop).