La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Aggiunta di dispositivi da un modello

Panoramica

I modelli di dispositivi sono correlati a un dispositivo bus di campo specifico. Contengono le informazioni seguenti:

oconfigurazione del dispositivo bus di campo

ologica di controllo (programmazione del controller) (opzionale)

oelementi di visualizzazione (programmazione del controller) (opzionale)

Nel progetto l'utente può creare i propri modelli di dispositivi. Per informazioni, consultare il capitolo Procedura per la creazione di un modello di dispositivo.

Aggiunta di dispositivo da modello

EcoStruxure Machine Expert fornisce due modi per aggiungere un dispositivo 2 da un modello di dispositivo:

oCreazione di un dispositivo con un modello di dispositivo tramite trascinamento della selezione:

Passo

Azione

1

Aprire la vista Dispositivi e moduli del catalogo hardware.

2

Al fondo della vista Dispositivi e moduli, attivare l'opzione Modello di dispositivo.

Risultato: i modelli dei dispositivi di campo disponibili in EcoStruxure Machine Expert sono visualizzati nella vista Dispositivi e moduli.

3

Selezionare una voce nella vista Dispositivi e moduli, trascinarla nella Struttura dispositivi e rilasciarla in un sottonodo idoneo di un controller.

Nota: i sottonodi idonei sono evidenziati da EcoStruxure Machine Expert.

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo da modello.

G-SE-0010159.1.gif-high.gif

 

 

4

Nella finestra di dialogo Aggiungi dispositivo da modello, impostare il Nome dispositivo oltre all'Indirizzo dispositivo se il bus di campo richiede indirizzi numerici. Qualora i modelli di dispositivi comprendano la logica di controllo, selezionare il programma (POU) nel quale verrà inserita la logica di controllo.

5

Fare clic sul pulsante OK.

Risultato: il dispositivo viene creato e configurato in base al modello di dispositivo selezionato comprese le schermate di visualizzazione opzionali e la logica di controllo.

oCreazione di un dispositivo con un modello di dispositivo tramite menu contestuale:

Passo

Azione

1

Aprire la Struttura dispositivi.

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gestore dispositivo di campo ed eseguire il comando Aggiungi dispositivo da modello dal menu contestuale.

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi dispositivo da modello.

G-SE-0010159.1.gif-high.gif

 

 

3

Nella finestra di dialogo Aggiungi dispositivo da modello selezionare il Modello dispositivo che deve essere usato e impostare il Nome dispositivo, nonché l'Indirizzo dispositivo se il bus di campo richiede gli indirizzi numerici. Qualora i modelli di dispositivi comprendano la logica di controllo, selezionare il programma (POU) nel quale verrà inserita la logica di controllo.

4

Fare clic sul pulsante OK.

Risultato: il dispositivo viene creato e configurato in base al modello di dispositivo selezionato comprese le schermate di visualizzazione opzionali e la logica di controllo.

NOTA: La funzione Annulla/Ripristina non è disponibile per la creazione di dispositivi di campo.

Definizione dei nomi degli oggetti

Per evitare conflitti di nomi se si utilizza lo stesso modello di dispositivo come base per la creazione di vari dispositivi di campo, si applicano le seguenti convenzioni per l'assegnazione dei nomi ai dispositivi di campo e agli oggetti associati (FB, visualizzazione e variabili):

Se il nome dell'oggetto originale...

Allora...

Caso 1:

contiene il nome del dispositivo di campo originale,

questa parte dell'oggetto viene sostituita dal nome della nuovo dispositivo di campo creato.

Esempio:

il modello di dispositivo per il dispositivo di campo ATV1 contiene una variabile Var_ATV1_Input.

per un nuovo dispositivo Asse1 creato con questo modello di dispositivo, la nuova variabile viene chiamata di conseguenza Var_Asse1_Input.

Caso 2:

non contiene il nome del dispositivo originale,

il nome del nuovo dispositivo più un carattere di sottolineatura viene inserito nel nome originale per formare un nome nuovo unico.

Esempio:

il modello di dispositivo per il dispositivo di campo ATV1 contiene una variabile Var_Input1.

per un nuovo dispositivo Asse1 creato con questo modello di dispositivo, la nuova variabile viene chiamata di conseguenza Asse1_Var_Input1.