La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

XOR

Panoramica

Operatore stringa di bit IEC per l'operazione XOR a livello di bit di operandi bit.

Se solo 1 dei bit di ingresso è 1, il bit risultante sarà 1; se entrambi o nessuno è 1, il bit risultante sarà 0.

Tipi consentiti:

oBOOL

oBYTE

oWORD

oDWORD

oLWORD

NOTA: XOR consente di aggiungere ulteriori ingressi. Se sono disponibili più di 2 ingressi, viene eseguita un'operazione XOR sui primi 2 ingressi. Il risultato, a sua volta, associato con combinazione logica XOR con l'ingresso 3, ecc. Di conseguenza un numero dispari di ingressi provocherà un bit risultante = 1.

Esempio in IL

Il risultato è 2#0001_1001.

Var1:BYTE;

LD     2#1001_0011
XOR    2#1000_1010
ST     var1

Esempio in ST

Var1 := 2#1001_0011 XOR 2#1000_1010

Esempio in FBD

G-SE-0024300.1.gif-high.gif