La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Funzioni di conversione del tipo

Panoramica

Non è ammesso eseguire la conversione implicita da un tipo di grandi dimensioni a un tipo di piccole dimensioni (ad esempio, da INT a BYTE o da DINT a WORD). Per poter eseguire quest'operazione è necessario eseguire conversioni di tipo speciale. In generale, si può eseguire la conversione da qualsiasi tipo elementare a qualsiasi altro tipo elementare.

Sintassi

Conversione digitata: <elem.type1>_TO_<elem.type2>

Conversione sovraccaricata: TO_<elem.type2>

NOTA: Nelle conversioni ...TO_STRING, la stringa viene generata con allineamento a sinistra. Se la definizione è troppo breve, verrà troncata a destra.

Sono supportati i seguenti tipi di conversione:

oConversioni BOOL_TO

oConversioni TO_BOOL

oConversioni tra tipi di numeri integrali

oConversioni REAL_TO-/ LREAL_TO

oConversioni TIME_TO/TIME_OF_DAY

oConversioni DATE_TO/DT_TO

oConversioni STRING_TO

oTRUNC (conversione a DINT)

oTRUNC_INT

oANY_NUM_TO_<tipo dati numerico>