La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

ATAN

Definizione

Operatore IEC numerico che restituisce l'arcotangente (funzione inversa della tangente) di un numero. Il valore è calcolato in arcominuti.

La variabile di ingresso può essere di qualsiasi tipo di dati numerici di base, mentre la variabile di uscita deve essere di tipo REAL o LREAL.

Esempio in IL

Il risultato in q è 0.463648.

LD                0.5
ATAN
ST                q

Esempio in ST

q:=ATAN(0.5);

Esempio in FBD

G-SE-0024459.1.gif-high.gif