Operatore numerico IEC per l'esponenziazione di una variabile con un'altra variabile:
OUT = IN1 a IN2
La variabile di ingresso può essere di tipi di dati numerici di base (SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, REAL, LREAL, BYTE, WORD, DWORD e LWORD) mentre la variabile di uscita deve essere di tipo REAL o LREAL.
Il risultato di questa funzione non è definito se vale quanto segue:
oLa base è negativa.
oLa base è zero e l'esponente è ≤ 0.
Il comportamento di tali valori di ingresso dipende dalla piattaforma.
Il risultato è 49.
LD 7
EXPT 2
ST Var1
var1:=EXPT(7,2);