La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.
__ISVALIDREF
Definizione
Questo operatore non è specificato dallo standard IEC 61131-3.
Consente di verificare se un punto di riferimento a un valore valido.
Per la descrizione dell'uso e un esempio, vedere la descrizione del tipo di dati di riferimento.