La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Scripting EcoStruxure Machine Expert - API Python

Panoramica

EcoStruxure Machine Expert fornisce una API Python utilizzabile negli script EcoStruxure Machine Expert.

L'API Python contiene due categorie:

oAPI Python standard e moduli/pacchetti Python

oAPI EcoStruxure Machine Expert Python

L'API Python standard (per operare con stringhe, array, file e così via) fa parte dell'installazione di EcoStruxure Machine Expert. Per una guida dettagliata, consultare Internet (ad esempio, https://docs.python.org/3/). È possibile estendere l'installazione di EcoStruxure Machine Expert con moduli e pacchetti Python disponibili su Internet.

Per automatizzare EcoStruxure Machine Expert, un'API EcoStruxure Machine Expert Python è inclusa nell'installazione di EcoStruxure Machine Expert. Consente, ad esempio, di aprire o chiudere un progetto, di cambiare il contenuto del progetto o di compilare un progetto e scaricarlo nel controller.

Il concetto che sottende l'API EcoStruxure Machine Expert Python è descritto in questo capitolo. Consultare anche gli esempi del motore di script. Per analizzare l'API EcoStruxure Machine Expert Python, consultare il capitolo Analisi dell'API EcoStruxure Machine Expert.

Per informazioni sulle descrizioni di metodo/funzione o dei relativi parametri, consultare la sezione Motore di scripting nella parte Software della guida online di EcoStruxure Machine Expert.

Concetto dell'API EcoStruxure Machine Expert Python basata sulla programmazione orientata agli oggetti

Per trovare i metodi dell'API adatti per gli script Python, è necessario conoscere il concetto che sottende l'API EcoStruxure Machine Expert Python e come l'API è integrata nel motore di script (esecuzione script). Il concetto principale che sottende l'API EcoStruxure Machine Expert Python è un approccio dell'API orientato agli oggetti. La programmazione orientata agli oggetti (OOP) è un paradigma di programmazione basato su due concetti: oggetti e codice. Gli oggetti sono strutture di dati contenenti dati, sotto forma di campi, denominati anche attributi. Il codice è disponibile sotto forma di procedure, denominate metodi. Le procedure di un oggetto possono accedere e modificare i campi dati dell'oggetto a cui sono associate. I programmi informatici progettati in base a OOP consistono di oggetti che interagiscono tra loro.

Il fine della scrittura degli script è la mappatura della documentazione dettagliata dell'API EcoStruxure Machine Expert Python sugli oggetti corretti per richiamare le procedure.

Tipi e variabili predefiniti

Quando si esegue uno script o si utilizza REPL (in LogicBuilderShell.exe o la vista Scripting Immediate) è presente un ambito dello script principale con variabili predefinite (e tipi). È possibile utilizzarle nello script come immissione nell'API EcoStruxure Machine Expert Python. Per elencare le variabili predefinite disponibili nell'ambito dello script principale, avviare LogicBuilderShell.exe ed eseguire dir().

Elenco delle variabili predefinite tramite esecuzione di dir()

>>> dir()
['AccessRight', 'ApplicationState', 'ArchiveCategories', 'ChannelType', 'Compile
rMessage', 'ConflictResolve', 'ConnectorRole', 'CredentialSourceKind', 'DeviceID
', 'DeviceUserManagementFlags', 'DiagType', 'ExportReporter', 'Guid', 'Implement
ationLanguage', 'ImportReporter', 'MultipleChoiceSelector', 'NativeExportReporte
r', 'NativeImportFilter', 'NativeImportHandler', 'NativeImportResolve', 'NativeI
mportResult', 'ObjectPermissionKind', 'OnlineChangeOption', 'OperatingState', 'P
ermissionState', 'ProjectType', 'PromptChoice', 'PromptChoiceFilter', 'PromptHan
dling', 'PromptResult', 'ResetOption', 'SV_DEV', 'SV_POU', 'Severity', 'TimeoutE
xception', 'ValuesFailedException', 'Version', '__SoMachine__', '__builtins__',
'__doc__', '__file__', '__name__', 'communication_settings', 'compiler_settings'
, 'etest_test_provider', 'feature_settings_manager', 'librarymanager', 'libraryp
ackage_service', 'new_project', 'online', 'projects', 'system', 'visualization_s
ettings']

Le voci predefinite di questo elenco scritte in minuscolo sono variabili che fanno riferimento a un oggetto che fornisce metodi o campi. Si tratta di una specie di API globale che funziona con o senza un progetto di EcoStruxure Machine Expert caricato.

Ad esempio system o projects o online.

osystem: funzionalità per integrazione in EcoStruxure Machine Expert. Questo oggetto fornisce le funzioni documentate in ISystemInterface, come l'accesso alla vista Messaggi da EcoStruxure Machine Expert o l'utilizzo di ui_present per verificare se il programma è in esecuzione in modalità --noUI.

oprojects: funzionalità per la gestione del progetto. Questo oggetto fornisce le funzioni documentate in IScriptProjects Interface, come il caricamento dei progetti e degli archivi di progetto. Inoltre, è il punto di ingresso per i singoli progetti.

oonline: funzionalità per accesso online al controller. È possibile utilizzare il metodo create_online_application per recuperare un oggetto online appropriato (documentato in IScriptOnlineApplication) per un oggetto applicazione. Questo oggetto consente di accedere a un controller, avviare l'applicazione e leggere i valori delle variabili.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Script Engine Plugin API Reference (Riferimento API plugin Script Engine) della guida online di EcoStruxure Machine Expert.

Le voci predefinite di questo elenco che iniziano con una lettera maiuscola sono enumerazioni o tipi/classi che è possibile utilizzare o istanziare nello script Python. Ad esempio, DeviceID (classe) o Guid (classe) o PromptChoice (enumerazione).

Ricerca e spostamento nella struttura EcoStruxure Machine Expert

Un progetto di EcoStruxure Machine Expert consiste di dispositivi, POU, DUT, GVL e così via, organizzati in una struttura di oggetti (vedere, ad esempio, la Struttura dispositivi in Logic Builder). Questa struttura di oggetti (la struttura del progetto) è collegata a projects.primary. In projects.primary, l'API consente di cercare gli oggetti utilizzando il metodo find(…). È possibile spostarsi nella struttura del progetto utilizzando, ad esempio, il metodo get_children() per ottenere gli oggetti secondari immediati (ad esempio, i dispositivi controller). Su ogni oggetto secondario, è possibile chiamare di nuovo get_children() per ottenerne gli oggetti secondari immediati e così via.

NOTA: I metodi disponibili negli oggetti della struttura del progetto possono variare da un oggetto all'altro in base al relativo tipo (POU, DUT, GVL, dispositivo). Si consiglia di utilizzare inspectapi.dir(…) per vedere l'elenco di metodi API disponibili su un oggetto.

Esempi

Esempio di utilizzo di una funzione API globale per aprire un progetto:

projects.open("MyProject.project")

Esempio per trovare e rinominare un oggetto della struttura del progetto (dopo aver caricato un progetto):

myObject = projects.primary.find("SERCOSIII")[0]
myObject.rename("New_SERCOSIII_Name")

L'illustrazione mostra l'oggetto della struttura del progetto nell'interfaccia utente e la struttura del progetto attraversato stampata da uno script:

G-SE-0046438.1.gif-high.gif

 

 

Script di esempio per attraversare la struttura del progetto (stampata sopra):

def print_tree_of_obj(treeobj, depth=0, verbose=False):
    name = treeobj.get_name(False)   
    if treeobj.is_device:
        deviceid = treeobj.get_device_identification()
        details = ""
        if verbose == True:
            details = " [Device {0}/{1}/{2}]".format(deviceid.type, deviceid.id, deviceid.version)
        print("{0} * {1}{2}".format("   "*depth, name, details))
    else:
        print("{0} * {1}".format("   "*depth, name))
   
    for child in treeobj.get_children(False):
        print_tree_of_obj(child, depth+1, verbose)

def print_tree_of_project(pro, verbose=False):
    if pro == None:
        print("No project open.")
    else:
        for obj in pro.get_children():
            print_tree_of_obj(obj, 0, verbose)

def print_tree(verbose=False):
    if projects.primary != None:
        print_tree_of_project(projects.primary, verbose)
    else:
        print("No project open.")

print_tree(True)