Comandi della tastiera in Logic Builder Shell e nella vista Scripting Immediate
Questo capitolo fornisce informazioni sull'uso di Logic Builder Shell avviato tramite LogicBuilderShell.exe o la vista Scripting Immediate di Logic Builder.
Completamento con tab / Intellisense
Quando si digitano istruzioni Python, è possibile utilizzare il tasto tab sulla tastiera per completare l'istruzione immessa o ripetere le opzioni.
Esempio:
Digitare il testo ins e premere il tasto tab. Risultato: l'espressione viene completata in inspectapi.
Digitare il testo inspectapi.d e premere il tasto tab più volte. Vengono visualizzate le diverse funzioni di inspectapi a partire da d.
Cancellazione del testo corrente del prompt immesso
Digitare un'istruzione Python e premere il tasto ESC sulla tastiera. La riga viene cancellata.
Cronologia delle istruzioni di Python
Premere il tasto su o giù sulla tastiera per utilizzare la cronologia delle istruzioni di Python inserite.
Elenco variabili dell'ambito corrente
Utilizzare la funzione dir() per visualizzare le variabili dell'ambito corrente.
Utilizzare la funzione exit() / exit(…) per lasciare lo script e (se specificato) tornare al codice di uscita per un utilizzo futuro.
Esempio:
Script Python (exit_code_test.py)
# …
# Python statements
exit(5)
Esecuzione dello script nel prompt di comando Windows (o file batch) e utilizzo del codice exit:
LogicBuilderShell.exe exit_code_test.py
echo %ERRORLEVEL%
Risultato:
5 viene stampato nel prompt di comando. È possibile utilizzare tale %ERRORLEVEL% per controllare il flusso batch.