Uso della memoria tramite ricette
Se l'opzione Gestione di ricette è attivata nella scheda Generale dell'editor gestore ricette, il codice viene generato per il gestore ricette e le definizioni delle ricette. Il codice viene salvato nel controller. La dimensione della memoria utilizzata dipende dal numero di ricette e relative variabili, oltre al tipo di dati delle variabili. Se i campi della definizione ricetta sono compilati, anche questo richiede spazio di memoria.
È possibile utilizzare i valori forniti nella tabella come guida per determinare lo spazio di memoria:
– |
Dimensione codice (byte) |
Dimensione dati (byte) |
Totale (byte) |
---|---|---|---|
Definizione di ricetta con 100 variabili INT |
194406 |
79400 |
267352 |
Definizione di ricetta con 200 variabili INT |
238318 |
121284 |
459344 |
Definizione di ricetta con 300 variabili INT |
282230 |
163084 |
543856 |
Definizione di ricetta con 100 variabili BOOL |
192742 |
69884 |
343168 |
Definizione di ricetta con 200 variabili BOOL |
235446 |
101568 |
436872 |
Definizione di ricetta con 300 variabili BOOL |
278146 |
133284 |
510072 |
Definizione di ricetta con 100 variabili STRING |
203278 |
870084 |
1154000 |
Definizione di ricetta con 200 variabili STRING |
255570 |
1709784 |
2973296 |
Definizione di ricetta con 300 variabili STRING |
307886 |
2549484 |
2964112 |