La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Testo strutturato ST (Structured Text)

Panoramica

Il linguaggio ST è un linguaggio di programmazione testuale di alto livello, simile al PASCAL o al C. Il codice del programma è composto di espressioni e di istruzioni. A differenza del linguaggio IL (Instruction List), è possibile utilizzare numerose costruzioni per programmare i loop e quindi sviluppare algoritmi complessi.

Esempio

IF value < 7 THEN
 WHILE value < 8 DO
  value:=value+1;
 END_WHILE;
END_IF;