La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Editor di traccia in modalità online

 

Editor di traccia in modalità online

Panoramica

Se sul dispositivo è in esecuzione una traccia, ciò è indicato nella finestra di dialogo Elenco in linea della traccia.

Download della traccia

Per avviare la traccia in modalità online, scaricare esplicitamente la traccia sul controller con il comando di menu Traccia > Download della traccia mentre l'applicazione ha eseguito l'accesso. I grafici dei segnali di traccia vengono visualizzati nella finestra dell'editor di traccia.

Quando si esegue l'accesso e la disconnessione sull'applicazione senza modificarla, l'esecuzione delle tracce continua senza un nuovo download.

Se si cambia il codice dell'applicazione, il funzionamento delle tracce dipende dalla modalità di accesso:

oEsegui l’accesso con modifica in linea o Esegui l’accesso senza modifica: le tracce continuano ad essere eseguite.

oEsegui l’accesso con download: le tracce nel controller vengono eliminate ed è necessario scaricarle nuovamente.

Modifica online della configurazione del grafico di traccia

La finestra di dialogo Configurazione traccia con Impostazioni di record la finestra di dialogo Configurazione traccia con Impostazioni delle variabili sono disponibili in modalità online e permettono di eseguire varie modifiche alla configurazione della traccia mentre questa in esecuzione. Se ciò non è possibile, ad esempio se il nome del segnale di traccia è cambiato, la traccia viene interrotta ed è necessario eseguire un altro download.

Navigazione online del grafico della traccia

L'intervallo visualizzato dei valori delle variabili di traccia acquisiti non dipende solo dalla configurazione della traccia. È anche possibile riorganizzarlo tramite le funzionalità di scorrimento e di zoom disponibili nel menu Traccia, nella barra degli strumenti o tramite le scelte rapide da tastiera. Per informazioni su come spostarsi nel diagramma di traccia, vedere il capitolo Tasti di scelta rapida dalla tastiera.