La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Impostazioni delle variabili

Panoramica

Quando si seleziona una variabile di traccia nella struttura delle tracce, viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione traccia con Impostazioni delle variabili, dove configurare le variabili da tracciare e le loro modalità di visualizzazione.

Finestra di dialogo Configurazione Traccia con Impostazioni delle variabili

G-SE-0072149.1.gif-high.gif

 

 

Le variabili delle tracce sono mostrate nella parte sinistra della finestra, in una struttura ad albero. Il nodo più alto ha lo stesso nome della traccia.

Aggiunta ed eliminazione di una variabile di traccia

Per aggiungere o eliminare una variabile dalla struttura delle tracce, utilizzare i comandi sotto la struttura delle tracce:

Comando

Descrizione

Aggiungi variabile

Permette di creare una voce anonima nella struttura delle tracce.

Nella parte destra della finestra di dialogo, le impostazioni della nuova variabile sono pronte per la configurazione.

Elimina

Permette di eliminare la variabile selezionata con la relativa configurazione.

Impostazione e modifica delle impostazioni delle variabili

Per scegliere le impostazioni delle variabili, selezionare la variabile desiderata nella relativa struttura. Le impostazioni correnti vengono visualizzate nella parte destra della finestra di configurazione della traccia. Per modificare successivamente le impostazioni della variabile, selezionare la voce della variabile nella struttura delle tracce e utilizzare nuovamente la finestra di dialogo Impostazioni delle variabili.

Parametro

Descrizione

Variabile

Immettere il nome (percorso) del segnale per specificare il segnale da tracciare.

Un segnale valido è una variabile IEC, una proprietà, un riferimento, il contenuto di un puntatore o un elemento di un array dell'applicazione. Sono ammessi tutti i tipi IEC di base, eccetto STRING, WSTRING o ARRAY. Sono ammesse le enumerazioni il cui tipo di base non sia STRING, WSTRING o ARRAY. Fare clic sul pulsante ... per aprire l'Accesso facilitato che permette di ottenere voci valide.

Per i controller che supportano la tracciatura dei parametri, è possibile visualizzare un elenco facendo clic sul parametro Variabile:. Per tracciare un parametro di dispositivo, selezionare la voce Parametro nell'elenco e ricercarne uno, eventualmente con l'aiuto dell'Accesso facilitato. Modificare o verificare le impostazioni della variabile. I parametri del dispositivo sono supportati solo se viene utilizzato il componente CmpTraceMgr. Se si utilizzano i parametri del dispositivo per variabili di traccia (o per i trigger), non è possibile attivare l'opzione Crea modulo-traccia per visualizzazione.

NOTA: Se si utilizza CmpTraceMgr per la tracciatura, una Proprietà utilizzata come variabile di traccia (o trigger) deve avere l'attributo del compilatore Attribute Monitoring.

Colore

Selezionare un colore dall'elenco di quelli disponibili per la visualizzazione della curva di traccia della variabile.

Tipo di linea

 

Specificare il modo in cui i campioni devono essere collegati nel grafico. Utilizzare Linea per volumi di dati elevati. Si tratta del valore predefinito.

 

Linea

I campioni sono collegati da una linea (valore predefinito).

Livelli

I campioni vengono collegati con un andamento a gradini. Si avrà, quindi, una linea orizzontale fino al timestamp del campione successivo, seguita da una linea verticale fino al valore del campione seguente.

Nessuno

I campioni non vengono collegati.

Tipo di punto

Specificare come devono essere tracciati i valori nel grafico.

 

Punto

I campioni sono tracciati come punti (valore predefinito).

Croce

I campioni sono tracciati come croci.

Nessuno

I campioni non vengono visualizzati.

Attiva limite inferiore

Se si attiva questa opzione, il grafico della traccia viene visualizzato nel colore definito in Colore non appena la variabile supera il valore definito in Limite inferiore critico.

Limite inferiore

Se la variabile immessa in questo campo scende a un valore inferiore e l'opzione Attiva limite inferiore è attiva, i valori della curva assumono il colore specificato.

Colore

Valore del colore per il limite inferiore attivato.

Attiva limite superiore

Se si attiva questa opzione, il grafico della traccia viene visualizzato nel colore definito in Colore non appena la variabile supera il valore definito in Limite superiore critico.

Limite superiore

Se il valore della variabile immessa in questo campo viene superato e l'opzione Attiva limite superiore è attiva, i valori della curva assumono il colore specificato.

Colore

Valore del colore per il limite superiore attivato.

Selezione multipla di variabili

Tramite le scelte rapide da tastiera Maiusc + clic del mouse o Ctrl + clic del mouse, è possibile selezionare più variabili per la modifica. Le modifiche apportate nella finestra di dialogo Impostazioni delle variabili vengono quindi applicate a tutte le variabili selezionate. Lo stesso risultato può essere ottenuto con Maiusc + Freccia su/Freccia giù o Ctrl + Freccia su/Freccia giù.