Questo capitolo fornisce ulteriori informazioni sui seguenti tipi di variabili:
ovariabili locali VAR
ovariabili di ingresso VAR_INPUT
ovariabili di uscita VAR_OUTPUT
ovariabili di ingresso e uscita VAR_IN_OUT
ovariabili globali VAR_GLOBAL
ovariabili temporanee VAR_TEMP
ovariabili statiche VAR_STAT
ovariabili esterne VAR_EXTERNAL
ovariabili di istanza VAR_INST
Tra le parole chiave VAR e END_VAR, tutte le variabili di una POU sono dichiarate. Queste variabili non hanno alcun collegamento esterno; in altre parole, non possono essere scritte dall'esterno.
Considerare la possibilità di aggiungere un attributo a VAR.
Esempio
VAR
iLoc1:INT; (* 1. Local Variable*)
END_VAR
Variabili di ingresso - VAR_INPUT
Tra le parole chiave VAR_INPUT e END_VAR, sono dichiarate tutte le variabili che servono come variabili di ingresso per una POU. Questo significa che nella posizione di chiamata può essere fornito il valore delle variabili con una chiamata.
Considerare la possibilità di aggiungere un attributo.
Esempio
VAR_INPUT
iIn1:INT (* 1. Inputvariable*)
END_VAR
Variabili di uscita - VAR_OUTPUT
Tra le parole chiave VAR_OUTPUT e END_VAR, sono dichiarate tutte le variabili che servono come variabili di uscita di una POU. Questo significa che i loro valori sono riportati alla POU che effettua la chiamata.
Considerare la possibilità di aggiungere un attributo a VAR_OUTPUT.
Esempio
VAR_OUTPUT
iOut1:INT; (* 1. Outputvariable*)
END_VAR
Variabili di uscita nelle funzioni e nei metodi:
Secondo IEC 61131-3 bozza 2, le funzioni (e i metodi) possono avere uscite aggiuntive. Queste funzioni possono essere assegnate nella chiamata della funzione, come illustrato nel seguente esempio.
Esempio
fun(iIn1 := 1, iIn2 := 2, iOut1 => iLoc1, iOut2 => iLoc2);
Variabili di ingresso e uscita - VAR_IN_OUT
Tra le parole chiave VAR_IN_OUT e END_VAR, sono dichiarate tutte le variabili che servono come variabili di ingresso e uscita per una POU.
NOTA: Con le variabili di tipo IN_OUT, il valore della variabile trasferita viene modificato (trasferito come puntatore, Call-by-Reference). Questo significa che il valore di ingresso per tali variabili non può essere una costante. Per questo motivo, anche le variabili di un blocco funzione VAR_IN_OUT non possono essere lette o scritte direttamente dall'esterno tramite <FBinstance>.<InOutVariable>.
NOTA: Non assegnare simboli di tipo bit (come variabili %MXaa.b o BOOL posizionate in tale indirizzo di tipo bit) ai parametri VAR_IN_OUT di tipo BOOL dei blocchi funzione. Se vengono rilevate tali assegnazioni, vengono segnalate come errore di Compilazione rilevato nella vista Messaggi.
Esempio
VAR_IN_OUT
iInOut1:INT; (* 1. Inputoutputvariable *)
END_VAR
Variabili globali - VAR_GLOBAL
Si possono dichiarare variabili normali, costanti, variabili esterne o rimanenti che vengono definite nel progetto come variabili globali. Per dichiarare le variabili globali, utilizzare l'elenco delle variabili globali (GVL). È possibile aggiungere un GVL eseguendo il comando Aggiungi oggetto (per impostazione predefinita nel menu Progetto).
Dichiarare le variabili globali localmente tra le parole chiave VAR_GLOBAL e END_VAR.
Considerare la possibilità di aggiungere un attributo a VAR_GLOBAL.
Una variabile è identificata come variabile globale da un punto che ne precede il nome; ad esempio, .iGlobVar1.
Per informazioni dettagliate sull'uso multiplo dei nomi di variabili, l'operatore ambito globale dot (.) e gli spazi dei nomi, vedere il capitolo Operatore ambito globale.
Le variabili globali possono essere dichiarate soltanto negli elenchi di variabili globali (GVL). Servono per gestire le variabili globali in un progetto. E' possibile aggiungere un GVL eseguendo il comando Aggiungi oggetto (per impostazione predefinita nel menu Progetto).
NOTA: Una variabile definita localmente in un POU con lo stesso nome di una variabile globale avrà la priorità nell'ambito del POU.
NOTA: Le variabili globali sono inizializzate prima delle variabili locali dei POU.
Variabili temporanee - VAR_TEMP
Questa caratteristica è un'estensione dello standard IEC 61131-3.
Le variabili temporanee sono (re)inizializzate ad ogni chiamata della POU. Le dichiarazioni VAR_TEMP sono possibili solo all'interno di programmi e blocchi funzione. Queste variabili sono inoltre accessibili solo all'interno della POU di programma o del blocco funzione.
Dichiarare le variabili globali localmente tra le parole chiave VAR_TEMP e END_VAR.
NOTA: È possibile utilizzare VAR_TEMP anziché VAR per ridurre lo spazio di memoria necessario per una POU (ad esempio all'interno di un blocco funzione se la variabile viene utilizzata solo temporaneamente).
Questa caratteristica è un'estensione dello standard IEC 61131-3.
Le variabili statiche possono essere utilizzate nei blocchi funzione, nei metodi e nelle funzioni. Dichiararle localmente tra le parole chiave VAR_STAT e END_VAR. Vengono inizializzate alla prima chiamata del rispettivo POU.
Come le variabili globali, le variabili statiche non perdono il loro valore quando di esce dal POU nel quale sono state dichiarate. Vengono condivise tra i POU nei quali sono dichiarate (ad esempio, diverse istanze di blocchi funzione, funzioni o metodi condividono la stessa variabile statica). Possono essere utilizzate, ad esempio, in una funzione come contatore per il numero di chiamate di funzioni.
Considerare la possibilità di aggiungere un attributo a VAR_STAT.
Variabili esterne - VAR_EXTERNAL
Sono le variabili globali importate nella POU.
Dichiararle localmente tra le parole chiave VAR_EXTERNAL e END_VAR e nell'elenco di variabili globali (GVL). La dichiarazione e la dichiarazione globale devono essere identiche. Se la variabile globale non esiste, viene visualizzato un messaggio.
NOTA: Non è necessario definire le variabili come esterne. Queste parole chiave sono fornite per garantire la compatibilità con lo standard IEC 61131-3.
Esempio
VAR_EXTERNAL
iVarExt1:INT; (* 1st external variable *)
END_VAR
Variabili di istanza - VAR_INST
Se si dichiara una variabile di un metodo come variabile di istanza tramite l'attributo VAR_INST, tale variabile non viene memorizzata nella stack del metodo ma nello stack dell'istanza del blocco funzione. Si comporta quindi come altre variabili dell'istanza del blocco funzione e non viene reinizializzata quando si chiama il metodo.
Le variabili VAR_INST sono consentite solo nei metodi. È possibile accedere a tali variabili solo all'interno del metodo. Gli attributi come CONST, RETAIN non sono consentiti nella dichiarazione. I valori delle variabili possono essere monitorati nella parte di dichiarazione del metodo.
Esempio
METHOD meth_last : INT
VAR_INPUT
iVar : INT;
END_VAR
VAR_INST
iLast : INT := 0;
END_VAR
meth_last := iLast;
iLast := iVar;