La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Modalità rapida

Panoramica

L'editor dichiarazioni e gli altri editor di testo nei quali vengono eseguite le dichiarazioni supportano la modalità rapida.

Per attivare questa modalità, premere CTRL+ENTER alla fine di una riga della dichiarazione.

Questa modalità permette di utilizzare combinazioni di scelta rapida anziché digitare la dichiarazione per intero.

Combinazioni di scelta rapida supportate

Sono supportate le seguenti combinazioni di scelta rapida:

oTutti gli identificativi fino all'ultimo identificativo di una riga diventeranno identificativi di variabili della dichiarazione.

oIl tipo di dichiarazione è determinato dall'ultimo identificativo della riga.

In questo contesto, vengono eseguite le seguenti sostituzioni:

B oppure BOOL

è sostituito da

BOOL

I oppure INT

INT

R oppure REAL

REAL

S oppure string

STRING

oSe con queste regole non è stato stabilito alcun tipo, il tipo è automaticamente BOOL e l'ultimo identificativo non sarà utilizzato come tipo (vedere l'esempio 1).

oOgni costante, a seconda del tipo di dichiarazione, diventerà un'inizializzazione o una stringa (vedere gli esempi 2 e 3).

oUn indirizzo (come in %MD12) viene esteso dalla parola chiave AT (vedere l'esempio 4).

oUn testo dopo un punto e virgola (;) diventa un commento (vedere l'esempio 4).

oTutti gli altri caratteri della riga vengono ignorati (vedere, ad esempio, il punto esclamativo nell'esempio 5).

Esempi

N. esempio

Combinazione di scelta rapida

Dichiarazione risultante

1

A

A: BOOL;

2

A B I 2

A, B: INT := 2;

3

sX S 2; A string

sX:STRING(2); // A string

4

X %MD12 R 5; Real Number

X %MD12 R 5 Real Number

5

B !

B: BOOL;