La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Vista Controllo - Editor dell'elenco di controllo

Panoramica

Un elenco di controllo è costituito da una serie di variabili di progetto definite dall'utente che vengono visualizzate nella vista di controllo per il monitoraggio dei valori di una tabella. Nella vista di controllo sono anche possibili le operazioni di scrittura e forzatura delle variabili.

Aprire una vista di controllo tramite il sottomenu di comando Controllo, disponibile per impostazione predefinita nel menu Vista, che include un editor per la creazione di elenchi di controllo.

Per impostazione predefinita, è possibile configurare 4 singoli elenchi di controllo nelle viste di controllo Controllo 1, Controllo 2, Controllo 3, Controllo 4. La vista Considerare tutte le forzature in modalità online viene compilata automaticamente con tutti i valori forzati dell'applicazione attiva.