La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

Come si può aumentare il limite di memoria per EcoStruxure Machine Expert sui sistemi operativi a 32 bit?

Panoramica

I progetti EcoStruxure Machine Expert di grandi dimensioni possono risultare pesanti per sistemi operativi a 32 bit per quanto riguarda il consumo di memoria a causa del fatto che questi sistemi mettono a disposizione solo 2 GB di memoria per i processi utente come EcoStruxure Machine Expert.

Cosa si intende per progetti EcoStruxure Machine Expert di grandi dimensioni

I progett EcoStruxure Machine Expert sono considerati di grandi dimensioni quando contengono un elevato numero totale di oggetti. Gli oggetti disponibili in un progetto, ad esempio Dispositivi, POU, Azioni, DUT, Elenchi delle variabili globali, Visualizzazioni, sono elencati nella scheda Statistiche della finestra di dialogo Informazioni sul progetto . Le dimensioni di un progetto però non sono indicate solo dal numero totale di oggetti. Anche i singoli oggetti possono essere grandi.

Attivazione dell'opzione 3 GB per sistemi operativi Windows 7 32-Bit

Passo

Azione

1

Andare a menu Start > Tutti i programmi > Accessori.

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Prompt dei comandi, quindi fare clic su Esegui come amministratore.

3

Inserire bcdedit /set IncreaseUserVa 3072.

4

Riavviare il computer.

Disattivazione dell'opzione 3 GB per sistemi operativi Windows 7 32-Bit

Passo

Azione

1

Andare a menu Start > Tutti i programmi > Accessori.

2

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Prompt dei comandi, quindi fare clic su Esegui come amministratore.

3

Inserire bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa.

4

Riavviare il computer.