Device Type Manager (DTM) Installazione
Il componente software specifico del dispositivo è chiamato Device Type Manager (DTM) ed è fornito insieme al dispositivo dal costruttore.
L'installazione del DTM in EcoStruxure Machine Expert è suddivisa in due fasi:
oInstallazione dei DTM sul PC con EcoStruxure Machine Expert. Questo rende i DTM rilevabili da EcoStruxure Machine Expert.
oImportazione dei DTM nel Repository del dispositivo di EcoStruxure Machine Expert.
Un set di base di DTM è incluso nella dotazione di fornitura del software EcoStruxure Machine Expert e può essere installato durante l'installazione del software EcoStruxure Machine Expertda Machine Expert Installer.
È possibile scaricare altri DTM di Schneider Electric da www.schneider-electric.com.
Fare riferimento al fornitore dei DTM per installare i DTM di terzi sul proprio PC.
NOTA: I DTM sono installati/disinstallati sul PC che esegue EcoStruxure Machine Expert e sono accessibili dalla barra delle applicazioni Start > Pannello di controllo > finestra Installazione applicazioni.
Disinstallazione dei DTM dal PC
Se si installa un DTM tramite Machine Expert Installer, occorre utilizzare Machine Expert Installer per disinstallare il DTM. Se è stato installato un DTM senza utilizzare EcoStruxure Machine Expert Configuration Manager, è necessario utilizzare la finestra Start > Pannello di controllo > Installazione applicazioni per disinstallare il DTM.