La finestra dell'isola Advantys DTM non offre le funzioni che permettono di creare o di modificare la configurazione. Per creare o modificare la configurazione, Advantys DTM attiva il software di configurazione Advantys.
Interazioni all'avvio del software di configurazione Advantys
Il software di configurazione Advantys può essere avviato da EcoStruxure Machine Expert.
Per fare questo, fare clic sul pulsante Avvia Advantys nella scheda di configurazione del DTM.
È possibile avviare 1 sola istanza del software di configurazione Advantys alla volta. Per questo motivo, sono possibili le seguenti interazioni con Advantys DTM:
Stato |
Azione |
Risultato |
---|---|---|
Il software di configurazione Advantys è già in esecuzione come applicazione autonoma, avviata dal menu Start. |
Fare clic sul pulsante Avvia Advantys per EcoStruxure Machine Expert avviare il software di configurazione Advantys. |
Il sistema richiede di chiudere l'istanza in esecuzione prima di avviare il software da EcoStruxure Machine Expert. |
Il software di configurazione Advantys è già in esecuzione - avviato dal software EcoStruxure Machine Expert. |
Si vuole aprire il software di configurazione Advantys dal menu Start. |
Il sistema richiede di chiudere l'istanza in esecuzione prima di avviare il software di configurazione Advantys come applicazione autonoma. |
Interazioni all'avvio di una seconda configurazione
Se è stata aperta un'istanza di un software di configurazione Advantys e si apre una nuova configurazione o una configurazione diversa nella stessa istanza dello strumento, possono verificarsi le seguenti interazioni:
Se... |
In questo caso... |
---|---|
la configurazione corrente non è stata modificata. |
il software di configurazione Advantys chiude automaticamente la configurazione aperta e apre la configurazione appena selezionata di Advantys che si stava per aprire. |
è stata modificata la configurazione corrente |
verrà richiesto di salvare o scartare le modifiche prima di provare ad aprire una nuova configurazione. |