Connettività DTM Modbus TCP ed EtherNet/IP
La connessione al dispositivo via Modbus TCP o EtherNet/IP dipende da numerose impostazioni:
oImpostazioni dei dispositivi
oImpostazioni del PC
oImpostazioni del controller
oInfrastruttura di rete
oArchitettura
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Compilare e scaricare l'applicazione nel controller. |
|
2 |
Configurare l'indirizzo IP del dispositivo o il metodo di assegnazione degli indirizzi (DHCP, BOOTP). |
|
3 |
Spegnere e riaccendere il dispositivo. È necessario perché alcuni dispositivi rilevino le corrette impostazioni di rete. |
|
4 |
Se necessario, è possibile modificare la connessione per accedere al dispositivo. |
|
5 |
Selezionare la funzione DTM necessaria nel menu contestuale del dispositivo (Carica da dispositivo, Carica su dispositivo...). Consultare Menu contestuale del DTM. |
I DTM su Modbus TCP ed EtherNet/IP sono raggiungibili solo direttamente tramite Ethernet.
NOTA: Non è supportata una USB trasparente alla connessione Ethernet tramite il controller verso il dispositivo.
Impostazione manuale dell'indirizzo IP
oL'indirizzo IP in una configurazione DTM deve corrispondere all'indirizzo IP effettivo del dispositivo. Verificare l'indirizzo IP del dispositivo stesso (display o simile).
oVerificare che l'indirizzo IP non sia stato preso da un altro dispositivo nella rete (effettuare la verifica inviando un'interrogazione all'indirizzo sulla rete Ethernet, o consultare il responsabile del sistema IS).
oVerificare che l'indirizzo IP della porta Ethernet del controller sia impostato come indirizzo gateway del dispositivo.
oVerificare che il dispositivo si trovi nella stessa sottorete, come definito nelle impostazioni dell'indirizzo IP, della porta Ethernet del controller.
Impostazione dell'indirizzo IP tramite DHCP
oSe l'indirizzo IP è stato impostato automaticamente dal server DHCP del controller M251, verificare la tabella Amministratore di rete del controller M251 (vedere Amministratore di rete).
oVerificare che l'indirizzo IP della porta Ethernet sia impostato come indirizzo gateway del dispositivo nella tabella Amministratore di rete.
Instradamento e inoltro dell'IP
oConsiderare il controller come un gateway o un router tra il proprio PC (rete di controllo) e il dispositivo (porta Industrial Ethernet).
oVerificare che il servizio di inoltro IP sia attivato (selezionare la casella Attiva inoltro IP, fare riferimento a Parametri di sicurezza).
oVerificare che l'indirizzo IP della porta Ethernet del controller sia impostato come indirizzo gateway nel dispositivo.
oVerificare che il dispositivo si trovi nella stessa sottorete, come definito nelle impostazioni dell'indirizzo IP, della porta Ethernet del controller.
oVerificare che il PC si trovi nella stessa sottorete di una delle porte Ethernet del controller.
TCP Modbus a SL Gateway Modbus e ID unità
Se un dispositivo è collegato tramite Modbus SL dietro un gateway Modbus TCP/Modbus SL, l'ID unità deve corrispondere all'indirizzo SL Modbus del dispositivo.
Dispositivo TCP Modbus e ID unità
L'ID unità del DTM deve essere impostato a 248.