La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Calibrazione lineare

Panoramica

Il blocco funzione TM5 StrainGauge permette di ottenere una misura calibrata. È necessario calibrare il sistema prima di iniziare una qualunque misura.

Passo

Azione

1

Definizione di un primo punto di riferimento.

2

Definizione di un secondo punto di riferimento.

3

Definizione di una tara.

La misura calibrata viene eseguita per interpolazione lineare:

G-SE-0018110.2.gif-high.gif

 

 

La linea calibrata viene salvata in una variabile di tipo StrainGaugeParameter.

NOTA: Per definire la linea di calibrazione, si consiglia di scegliere due punti di riferimento intorno al valore di misura nominale. Il primo punto di riferimento al 10...20% del valore nominale e il secondo punto di riferimento al 50...60% del valore nominale.