Creazione di riferimenti agli ingressi alla libreria TeSys island
Creazione di riferimenti all'accoppiatore bus TeSys island dai blocchi funzione
Un riferimento all'accoppiatore bus TeSys island è richiesto da ogni blocco funzione della libreria TeSys island. Per questo scopo, configurare il nome assegnato al nodo TeSys_island nella Struttura dispositivi come ingresso iq_TeSysIslandRef dei blocchi funzione.
Creazione di riferimenti agli Avatars
Il nome dell'avatar viene utilizzato per selezionare l'avatar da controllare con il blocco funzione. È disponibile nei blocchi funzione avatar, tranne i blocchi funzione di gestione asset. Se il parametro Nome avatar non è configurato o non è configurato correttamente, viene restituito il messaggio di errore ET_Result.AvatarNotAvailable. La modifica di questo nome durante l'esecuzione del blocco funzione viene ignorata.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Aprire la configurazione di TeSys island. |
2 |
Selezionare IL MIO AVATAR. |
3 |
Creare il riferimento del nome dell'avatar (ad esempio, AvDigitalIO o AvMotorOneDirection) all'ingresso i_sAvatarName del blocco funzione. NOTA: Il nome dell'avatar si può trovare nella sezione PARAMETRI AVATAR. |
La figura seguente fornisce un esempio del blocco funzione DigitalIO disponibile solo per I/O digitale avatars:
La figura seguente fornisce un esempio del blocco funzione Energy disponibile per tutti gli avatars, tranne avatar di Sistema :
Creazione di riferimenti ai dispositivi
Il nome viene utilizzato per selezionare il dispositivo nei blocchi funzione per gestione asset. Se il parametro Nome tag non è configurato o non è configurato correttamente, viene restituito il messaggio di errore ET_Result.DeviceNotAvailable. La modifica di questo nome durante l'esecuzione del blocco funzione viene ignorata.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Aprire la configurazione di TeSys island. |
2 |
Selezionare IL MIO AVATAR. |
3 |
Creare il riferimento al tag del nome (ad esempio, Device1, Device2 , Device3 e così via) all'ingresso i_sDeviceName del blocco funzione. NOTA: Il nome del dispositivo si può trovare nella sezione PARAMETRI DISPOSITIVO. |
La figura seguente fornisce un esempio del blocco funzione ProductData di gestione asset disponibile per tutti i dispositivi, tranne l'accoppiatore bus (dispositivo di sistema):
Blocchi funzione di sistema che fanno riferimento automaticamente all'accoppiatore bus
Rispetto ai blocchi funzione descritti in precedenza, i blocchi funzione di sistema non richiedono riferimenti a avatars o ai dispositivi.
I blocchi funzione SystemControl e SystemEnergyBasic, ad esempio, non hanno ingressi che fanno riferimento ad avatars o a dispositivi perché sono collegati direttamente all'accoppiatore bus (dispositivo di sistema):