EnhancedStatus - Descrizione funzionale
Tipo: |
Blocco funzione |
Disponibile a partire da: |
V1.0.0.0 |
Il blocco funzione EnhancedStatus fornisce informazioni termiche del motore.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
Riferimento al dispositivo TeSys island |
i_xExecute |
BOOL |
Su un fronte di salita di questo ingresso, il blocco funzione avvia l'esecuzione. Le uscite q_xDone, q_xError, q_etResult e q_etResultMsg sono azzerate con il fronte di discesa di i_xExecute. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xExecute. |
i_sAvatarName |
Fare riferimento all'avatar definito nella configurazione TeSys island. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_xDone |
BOOL |
Se questa uscita è impostata a TRUE, l'esecuzione è stata completata correttamente. |
q_xBusy |
BOOL |
Se questa uscita è impostata a TRUE, l'esecuzione del blocco funzione è in corso. |
q_xError |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg. |
q_etResult |
Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico. |
|
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo. |
q_usiThermalCapacity |
USINT |
Fornisce la percentuale (%) della capacità termica del motore utilizzata. |
q_aetWarningMsg |
ARRAY OF ET_WarningMessage |
Un elenco di messaggi di avvertenza basati sulle funzioni di protezione attive. |
q_aetTripMsg |
ARRAY OF ET_TripMessage |
Un elenco di messaggi di sgancio basati sulle funzioni di protezione attive. |
q_uiTimeToTrip |
UINT |
Tempo stimato prima che si verifichi uno sgancio di sovraccarico termico date le condizioni correnti. (Unità: s) |
q_uiTimeToReset |
UINT |
Tempo stimato di attesa prima di poter ripristinare uno sgancio per sovraccarico termico. (Unità: s) |