Blocchi funzione di controllo sistema
SystemControl - Descrizione funzionale
Tipo: |
Blocco funzione |
Disponibile a partire da: |
V1.0.0.0 |
Il blocco funzione SystemControl restituisce lo stato dell'avatar di sistema.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
Riferimento al dispositivo TeSys island |
|
i_xExecute |
BOOL |
Su un fronte di salita di questo ingresso, il blocco funzione avvia l'esecuzione. Le uscite q_xDone, q_xError, q_etResult e q_etResultMsg sono azzerate con il fronte di discesa di i_xExecute. Vedere la sezione Comportamento dei blocchi funzione con l'ingresso i_xExecute. |
i_xResetTrip |
BOOL |
Attiva l'azzeramento dello sgancio per tutti gli avatars configurati. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, è stato rilevato un errore. Per informazioni, consultare q_etResult e q_etResultMsg. |
q_etResult |
ET_Result |
Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico. |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo. |
q_xActive |
BOOL |
Se il blocco funzione è attivo, questa uscita è impostata a TRUE. |
q_xOperational |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Operativa. Per informazioni dettagliate sugli stati della macchina, vedere la Guida operativa di TeSys island. |
q_xDegradedMode |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Degradata. |
q_xMinorFlt |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Errore minore. |
q_xPreoperational |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Preoperativa. |
q_xForceMode |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Forzatura. |
q_xTestMode |
BOOL |
Se questa uscita è impostata su TRUE, l'avatar di sistema è in modalità Test. |
q_udiIP4Address |
STRING[15] |
Indirizzo IP dell'accoppiatore bus (letto dal dispositivo TeSys island nel software EcoStruxure Machine Expert durante l'inizializzazione). |
NOTA: l'indirizzo IP è inoltre fornito come proprietà del dispositivo TeSys island. L'indirizzo IP viene aggiornato durante l'inizializzazione dell'applicazione.
Esempio: