Descrizione del pin di ingresso

Descrizione del pin di ingresso

Questa tabella descrive i pin di ingresso del blocco funzione Bistable_Valve:

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Osservazioni

i_xAut

BOOL

TRUE: Modalità automatica attiva

FALSO: Disattivo

 

i_xMan

BOOL

TRUE: Modalità manuale attiva

FALSO: Disattivo

 

i_xLoc

BOOL

TRUE: Modalità locale attiva

FALSO: Disattivo

 

i_xLocOpen

BOOL

Un fronte di salita da 0 a 1 provoca l'apertura manuale della valvola in modalità locale

Impostare contemporaneamente le modalità manuali e locali su 1.

i_xLocCls

BOOL

Un fronte di salita da 0 a 1 provoca la chiusura manuale della valvola in modalità locale.

Impostare contemporaneamente le modalità manuali e locali su 1.

i_xAutOpen

BOOL

Un fronte di salita da 0 a 1 provoca l'apertura della valvola in modalità automatica.

 

i_xAutCls

BOOL

Un fronte di salita da 0 a 1 provoca la chiusura della valvola in modalità automatica.

 

i_xFbckOpen

BOOL

TRUE: Segnale di apertura feedback attivo.

FALSO: Nessun feedback aperto

 

i_xFbckCls

BOOL

TRUE: Segnale di chiusura feedback attivo.

FALSO: Nessun feedback chiuso

 

i_xLock

BOOL

TRUE: Interlock è attivo

FALSO: Interlock assente

(Opzionale)

 

i_xErr

BOOL

TRUE: Rilevamento errore esterno attivo.

FALSO: Nessun errore esterno rilevato

 

i_xAckn

BOOL

Il riconoscimento avviene utilizzando un fronte di salita.

Ingresso per il riconoscimento degli errori esterni e interni rilevati indicato all'uscita q_xErr.

i_strPara

STRUCT Par_Val_Bi

Struttura con parametri per questo blocco.

Fare riferimento alla descrizione delle strutture utilizzate.

i_dwCtrl

DWORD

Bit di comando per interagire dall'HMI

Intervallo: 0...4294967295

Fare riferimento alla descrizione della parola di controllo.