Descrizione del pin di ingresso

Descrizione del pin di ingresso

Questa tabella descrive i pin di ingresso del blocco funzione Proportional_Valve:

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Osservazioni

i_xAut

BOOL

TRUE: Modalità automatica attiva

FALSO: Disattivo

-

i_xMan

BOOL

TRUE: Modalità manuale attiva

FALSO: Disattivo

-

i_xLoc

BOOL

TRUE: Modalità locale attiva

FALSO: Disattivo

-

i_xManOpen

BOOL

TRUE: Apre manualmente la valvola (uscita q_xMove) in modalità locale, a patto che il segnale sia attivo.

FALSO: Disattivo

-

i_xManCls

BOOL

TRUE: Chiude manualmente la valvola (uscita q_xMove) in modalità locale, a patto che il segnale sia attivo.

FALSO: Disattivo

-

i_xMove

BOOL

TRUE: Porta la valvola in una nuova posizione in modalità automatica

FALSO: Disattivo

-

i_rSp

REAL

Nuova posizione per lo spostamento della valvola in modalità automatica

Intervallo: 1,17e-38...3,4e+38

-

i_xFbckMove

BOOL

TRUE: Feedback per lo spostamento della valvola

FALSO: Disattivo

-

i_iPosFbck

INT

Feedback della posizione della valvola.

Intervallo: 0...31

-

i_xLock

BOOL

TRUE: Interlock attivo.

FALSO: Disattivo

Ingresso Interlock per utilizzo valvola. La valvola non può essere utilizzata quando l'ingresso è impostato su 1.

i_xErr

BOOL

TRUE: Rilevamento errore esterno attivo.

FALSO: Nessun errore esterno rilevato

-

i_xAckn

BOOL

Il riconoscimento avviene utilizzando un fronte di salita.

Ingresso per il riconoscimento degli errori esterni e interni rilevati indicato all'uscita q_xErr.

i_strPara

STRUCT Par_Valpro

Struttura con parametri per questo blocco.

Fare riferimento alle descrizioni della struttura utilizzata.

i_dwCtrl 

DWORD

Bit di comando per interagire dall'HMI.

Intervallo: 0...4294967295

Fare riferimento alle descrizioni della parola di comando.