Questa tabella descrive i pin di uscita del blocco funzione Proportional_Valve:
Identificatori |
Tipo di uscita |
Descrizione |
Osservazioni |
---|---|---|---|
q_xAut |
BOOL |
TRUE: Modalità automatica attiva FALSO: Disattivo |
- |
q_xMan |
BOOL |
TRUE: Modalità manuale attiva FALSO: Disattivo |
- |
q_xMove |
BOOL |
TRUE: Comando Apri attivo FALSO: Disattivo |
- |
q_iValvPos |
INT |
Segnale per indicare la nuova posizione della valvola. Il valore assegnato dal setpoint in modalità automatica o manuale. Se la valvola viene azionata manualmente in modalità locale, il valore è impostato su Completamente aperta o Completamente chiusa. Intervallo: 0...31 |
Se la funzione di spostamento nella posizione predefinita è attiva, il segnale verrà impostato nella posizione predefinita della valvola in caso di Interlock o rilevamento di un errore. |
q_rPos |
REAL |
Posizione corrente della valvola. Intervallo: ±3,4e+38 |
- |
q_xLock |
BOOL |
TRUE: Interlock è attivo. FALSO: Interlock assente |
Indica che l'operazione è bloccata da un Interlock (ingresso i_xLock) |
q_xErr |
BOOL |
TRUE: Rilevamento errore attivo. FALSO: Nessun errore rilevato |
- |
q_dwStat |
DWORD |
Bit di stato da visualizzare nell'HMI Intervallo: 0...4294967295 |
Fare riferimento alla descrizione della parola di stato. |