La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

FC_EtCertVerifyModeToString

Panoramica

Tipo:

Funzione

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

Proveniente da:

-

Implementa:

-

Task

Convertire un elemento di un'enumerazione di tipo ET_CertVerifyMode in una variabile di tipo STRING.

Descrizione funzionale

Utilizzando la funzione FC_EtCertVerifyModeToString, è possibile convertire un elemento di un'enumerazione di tipo ET_CertVerifyMode in una variabile di tipo STRING.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_etCertVerifyMode

ET_CertVerifyMode

Enumerazione con lo stato presente.

Valore restituito

Tipo di dati

Descrizione

STRING(80)

Il nome del componente dell'enumerazione convertito in testo.