La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M258, LMC058 e LMC078.

ST_TlsSettingsServer

Panoramica

Tipo:

Struttura

Disponibile a partire da:

V1.0.4.0

Proveniente da:

-

Descrizione

La struttura ST_TlsSettingsServer consente di fornire le impostazioni TLS (Transport Layer Security) per la porta protetta che deve essere aperta dal server TCP.

Elementi della struttura

Nome

Tipo di dati

Valore predefinito

Descrizione

sCertName

STRING(255)

-

Nome del file del certificato, se il valore è una stringa nulla, viene utilizzato il certificato predefinito del controller.

Il nome corrisponde al valore “Issued for” dal certificato del controller. Il nome può essere ottenuto dal certificato mediante Schermo di sicurezza in Logic Builder.

etProtocol

ET_TlsProtocol

TLSv12

Protocollo utilizzato per connessione protetta.

etCertVerifyMode

ET_CertVerifyMode

NotVerified

Modalità per verifica certificato.

Utilizzato da

oFB_TCPServer/FB_TCPServer2