FB_ShiftBitRegister: registro bit spostamento

Panoramica

Il blocco funzione FB_ShiftBitRegister fornisce uno spostamento a sinistra o a destra di bit di dati binari. Non si tratta di uno spostamento rotatorio di bit. I bit di overflow vanno perduti.

Il grafico seguente mostra lo schema dei pin del blocco funzione FB_ShiftBitRegister:

G-SE-0033407.1.jpg

 

 

Descrizione delle variabili di I/O

La tabella descrive le variabili di ingresso/uscita del blocco funzione nella libreria TwidoEmulationSupport:

Ingresso/Uscita

Tipo di dati

Descrizione

iq_iRegister (16 Bit)

INT

Bit registro

La tabella descrive le variabili di ingresso del blocco funzione nella libreria TwidoEmulationSupport:

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_xReset

BOOL

L'ingresso reset reimposta tutti i bit a 0.

i_xShiftLeft

BOOL

Su un fronte di salita, sposta un bit del registro verso sinistra.

i_xShiftRight

BOOL

Su un fronte di salita, sposta un bit del registro verso destra.