Cavo trasferimento dati USB (XBT ZG935) - Installazione del driver USB

Informazioni importanti

Seguire la procedura descritta di seguito per evitare di danneggiare il connettore del cavo o l'unità.

oNon collegare il cavo di trasferimento dati USB fino a quando non viene richiesto dalle istruzioni.

oQuando si collega il cavo di trasferimento dati USB al PC o all’unità, inserire il connettore del cavo con un'inclinazione di 90°.

oQuando si scollega il cavo, impugnare direttamente il connettore e non il cavo stesso.

oSe durante l'installazione il cavo viene staccato dalla connettore/porta corretta e collegato ad un'altra porta il sistema operativo NON riconoscerà la nuova porta. Pertanto, accertarsi di utilizzare sempre la porta indicata durante l’installazione.

oSe l’installazione non viene completata correttamente riavviare il PC e chiudere tutte le applicazioni in esecuzione prima di reinstallare il software.

 

NOTA: Vijeo-Designer deve essere installato prima di installare il driver USB.

Procedura di installazione per Windows 2000, XP e Vista

Passo

Azione

1

Inserire il CD di Vijeo-Designer nell’unità CD-ROM. La finestra di installazione di Vijeo-Designer dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, fare clic su Esegui nel menu Start di Windows e digitare x:\install.exe (dove x è la lettera dell’unità che contiene il CD-ROM).

2

Nel menu di installazione, selezionare Driver USB.

3

Selezionare il driver che si desidera installare dalla finestra visualizzata. Per il cavo USB XBT ZG935, selezionare Installa driver USB per serie XBTGT2000 e successive.

4

Viene visualizzata una finestra a comparsa che indica che l’installazione del driver è riuscita.

5

Collegare il cavo USB al computer. Windows dovrebbe rilevare automaticamente il cavo e indicare che il dispositivo è pronto per l’uso.

Verifiche successive all’installazione

Passo

Azione

1

 Sulla macchina target, assicurarsi che il cavo USB sia fisicamente collegato alla porta USB.

2

Sul PC, assicurarsi che il cavo USB sia fisicamente collegato alla porta USB.

3

Sul desktop, fare clic con il tasto destro su Risorse del computer, quindi fare clic su Proprietà.

4

Nella finestra di dialogo Proprietà del sistema, selezionare la scheda Hardware, quindi fare clic su Gestione periferiche.

5

In Gestione periferiche, il cavo USB (XBT ZG935) dovrebbe essere visibile sotto il controller USB.

Risoluzione dei problemi

Problema/Sintomo

Soluzione

Il cavo USB non viene riconosciuto.

Collegare il cavo correttamente o riavviare il PC. Inoltre, quando si collega un hub USB, accertarsi di collegarlo direttamente alla porta USB del PC.

Si è verificato un sovraccarico

Plug and Play non funziona correttamente.

Non è possibile utilizzare il cavo USB dopo averlo connesso ad un hub USB.

L’alimentazione fornita dall'hub potrebbe essere insufficiente. Accertarsi che l'hub sia autoalimentato.

Collegare il cavo direttamente alla porta USB del PC.

Dopo l'installazione, è visualizzato ? quando si tenta di confermare lo stato del cavo per mezzo di Gestione periferiche.

Il driver non è stato installato correttamente. Disinstallare e reinstallare il driver.

Disinstallazione del driver USB

Passo

Azione

1

Fare clic sull’icona del dispositivo USB Rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni di Windows, quindi fare clic su Rimozione sicura cavo USB (XBT ZG935) per Windows 2000, o su Rimozione sicura cavo USB (XBT ZG935) per Windows XP.

2

Quando appare il messaggio È possibile rimuovere l’hardware, staccare il cavo di trasferimento USB.

3

Fare clic su OK per chiudere la finestra con il messaggio.