Protezione tasto di emergenza

 

Collegamento della protezione del tasto di emergenza al dispositivo XBT GH

Introduzione

Installare la protezione del tasto di emergenza su un'unità XBT GH in modo da impedire l'attivazione accidentale del tasto, nel caso l'unità cada al suolo o sia collocata sottosopra su una scrivania. La protezione del tasto di emergenza è conforme alla Categoria di sicurezza 1 (ISO 13840-1).

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

PULSANTE DI ARRESTO EMERGENZA SENZA PROTEZIONE

Se la conformità alle norme di sicurezza applicabili è necessaria nell'applicazione dell'utente, non utilizzare la protezione del tasto di emergenza (inclusa nell'unità XBT GH). Se questo tipo di conformità non è applicabile per la propria applicazione, installare la protezione per impedire l'attivazione involontaria o i danni al tasto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Inserimento della protezione sul tasto di emergenza

Passaggio

Azione

1

Preparare tre viti per montare la protezione del tasto di emergenza (incluso nel pacchetto dell'unità XBT GH con il tasto di emergenza incorporato).

2

Rimuovere le coperture dei fori della protezione del tasto di emergenza nei due punti accanto al testo di emergenza (con etichetta “1” nell'immagine di seguito).

G-VA-0000023.2.gif-high.gif

 

 

3

Allineare i tre fori per le viti della protezione del tasto di emergenza con i fori delle viti dell'unità XBT GH. Inserire le viti per fissare i due punti nella parte anteriore e il punto nella parte posteriore dell'unità XBT GH.

G-VA-0000024.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Serrando le viti con una coppia troppo elevata si possono provocare danni all'apparecchiatura. La coppia di serraggio corretta è 0,5 Nm (4,4 lb-in):

4

La seguente è un'illustrazione della configurazione completa di montaggio.

G-VA-0000025.2.gif-high.gif