Connessione del cavo di alimentazione

Introduzione

Quando si collega l'alimentazione all'unità, attenersi alle procedure descritte.

NOTA:

oQuando si collega il terminale di massa telaio (FG), verificare che il cavo sia collegato a terra. Se l’unità è priva di messa a terra potrebbe causare interference elettromagnetiche (EMI). La messa a terra è obbligatoria per assicurare l’immunità di livello EMC.

oLa schermatura di terra (SG) e i terminali FG sono collegati internamente nell’unità.

NOTA:

oPrima di collegare i terminali di alimentazione dell'unità isolare l'alimentazione.

oL'unità utilizza esclusivamente un'alimentazione da 24 Vcc. Una tensione diversa può danneggiare sia l'alimentatore sia l'unità.

oPoiché l’unità non ha interruttore per l'alimentazione, collegarne uno all'alimentatore.

oAssicurarsi di collegare a terra il terminale FG dell’unità.

Preparazione del cavo di alimentazione

NOTA:

oVerificare che il cavo di terra abbia una sezione uguale o superiore a quelli di alimentazione.

oNon utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.

oSe i fili alle estremità (individuali) del conduttore non sono intrecciati correttamente potranno verificarsi cortocircuiti reciproci o su un elettrodo. Per evitare questa situazione utilizzare i capicorda D25CE/AZ5CE.

oSe possibile, utilizzare fili di diametro compreso tra 0,2 e 2,5 mm2 (24 - 12 AWG) per il cavo di alimentazione e torcere le estremità prima di collegare i terminali.

oIl tipo di conduttore è un filo solido o a trefolo.

G-SA-0033908.2.gif-high.gif

 

 

Illustrazione del connettore di alimentazione

G-SA-0033909.1.gif-high.gif

 

1   Connettore di alimentazione per le serie XBT GT1005/2000/4000 e XBT GK2000

2   Connettore di alimentazione per le serie XBT GT5000/6000/7000 e XBT GK5000

Collegamento

Cavo

+

24 Vcc

-

0 Vcc

FG

Terminale di terra collegato al telaio dell’unità.

Collegamento del cavo di alimentazione

Passo

Azione

1

Staccare il cavo di alimentazione dall’alimentatore.

2

Staccare il connettore di alimentazione dall’unità.

3

Rimuovere 7 mm (0.28 in.) di guaina in vinile da ogni filo del cavo di alimentazione.

4

Se si utilizza un cavo intrecciato, intrecciarne le estremità. Stagnare le estremità per evitare che si sfilaccino e garantire una conduzione elettrica ottimale.

5

Collegare i fili al connettore di alimentazione mediante un cacciavite a lama piatta (dimensione 0,6 x 3,5)

6

Coppia delle viti di montaggio: 0,5 - 0,6 nm (5...7 lb-in)

7

Reinserire il connettore nella presa di alimentazione.

 

NOTA:

oNon saldare il cavo direttamente al morsetto della presa di alimentazione.

oIl cavo di alimentazione deve rispettare la specifica indicata in precedenza. Intrecciare i cavi di alimentazione fino al connettore per assicurare l'immunità EMC, (vedere l'illustrazione di seguito).

Esempio di collegamento del cavo di alimentazione

La seguente illustrazione mostra un esempio di connessione del cavo di alimentazione nelle unità serie XBT GT1005:

G-SA-0033910.1.gif-high.gif