Specifiche ambientali

 

Specifiche

Valore

Temperatura ambiente di funzionamento (spazio interno e frontale pannello)

0 - 40 °C (32 - 104 °F) (1)

0 - 50 °C (32 - 122 °F) per XBT GT

Temperatura di stoccaggio

-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)

Resistenza caldo umido

25 - 60°C / 93% Rh

Purezza dell'aria (polvere)

≤ 0.1 mg/m3 (livelli non conduttivi)

Grado di inquinamento

2

Gas corrosivi

Privo di gas corrosivi

Resistenza atmosferica (altitudine di funzionamento unità XBT GT)

800 - 1,114 hPa (2,000 m (6561 ft) o inferiore)

Immunità alle vibrazioni

IEC 60068 - 2 -6

oIndustriale: (serie XBT GT, XBT GH, e XBT GK)

5 - 9 Hz 3,5 mm, 9 - 150 Hz 1 g.

oMarina: (serie XBT GT)

3 - 13 Hz 1mm, 13 - 100 Hz 0,7g.

Immunità da interferenze elettromagnetiche (EMI) (via simulatore EMI)

1000 Vp-p (ad eccezione della serie XBT GT7000), 1500 Vp-p per la serie XBT GT7000.

Durata impulso: 1 μs

Tempo di salita:1 ns

Resistenza agli urti (Solo XBT GH)

Conforme alla direttiva IEC/EN 61131-2

(147 m/s2 X, Y, Z indicazioni per 3 volte)

Resistenza alle cadute (Solo XBT GH

Conforme alla direttiva IEC61131-2

Caduta da 1.0 mt. - 2 volte

Protezione (pannello anteriore)

IP 65 - (IEC 60529) per le Serie XBT GT, XBT GH, e XBT GK

Tipo armadietto, 4X uso interno con viti di fissaggio di installazione solo per la serie XBT GT e con fermagli clip a molla solo per la serie XBT GK.

Protezione (pannello posteriore)

IP 20 - (IEC 60529) per le Serie XBT GT e XBT GK

IP 65 - (IEC 60529) per la Serie XBT GH

Campo elettromagnetico radio frequenza irradiato

IEC 61000 -4 -3

10 V / m

EFT/Burst

IEC 61000 -4 -4

Altre porte da 2 kV (alimentazioni e I/O) e 1 kV

Picchi di corrente

IEC 61000 -4 -5

1kV (Modalità differenziale su alimentazione)

2 kV (Modalità comune su alimentazione)

Scariche

IEC 60068 - 2 - 27

1/2 impulso sinusoidale per 11ms, 15 g su 3 assi

Immunità alle scariche elettrostatiche

IEC 61000-4-2

6 kV contatto, 8 kV aria per la serie XBT GT

4 kV contatto, 8 kV aria per la serie XBT GK

NOTA:  (1) Nelle serie XBT GT e XBT GK, il contrasto del display LCD dei modelli STN a colori e monocromatici può occasionalmente diminuire se i display vengono utilizzati per molte ore a temperature superiori alla temperatura ambientale di esercizio di 40° C (104°F). Riportando lo strumento in condizioni di temperatura standard si ripristina il contrasto normale. Anche se il contrasto del display è ridotto il funzionamento dell'unità non risulta compromesso.

Non conservare l'unità HMI in un'area in cui la temperatura sia inferiore a quella consigliata nelle specifiche dell'unità. La mancata osservanza di questa precauzione provoca il congelamento del liquido del display LCD, con conseguenti danni. Inoltre, se la temperatura del magazzino supera il livello specificato, il liquido contenuto nell'LCD potrebbe causare danni irreversibili.

Caution_Color.gifATTENZIONE

CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE

oConservare l’unità in aree dove la temperatura rientra nell'intervallo specificato.

oNon limitare od ostruire le fessure di ventilazione sul lato posteriore dell’unità.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Requisiti di qualità dell'aria

Non utilizzare né conservare l'unità in luoghi soggetti a evaporazione di prodotti chimici, o in atmosfere sature di sostanze chimiche.

oProdotti chimici corrosivi: sostanze acide, alcaline, liquidi contenenti sale.

oProdotti chimici infiammabili: solventi organici.

Caution_Color.gifATTENZIONE

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Stare attenti a non far penetrare acqua, liquidi, metallo e frammenti del cablaggio nell’alloggiamento dell’unità HMI.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.