Memoria, orologio e pannello tattile

Memoria

La seguente tabella descrive i parametri di memoria di , XBT GT1105, XBT GT1135, XBT GT1335, XBT GT2110, XBT GT2120, XBT GT2130, XBT GT2220, XBT GT2330, XBT GT2930, XBT GK2120 e XBT GK2330.

Memoria

XBT GT1105

XBT GT1135

XBT GT1335

XBT GT2110

XBT GT2120

XBT GT 2130

XBT GT2220

XBT GT2330

XBT GT2930

XBT GK2120

XBT GK2330

Flash EPROM applicazioni

32 MB

16 MB

16 MB

SRAM backup dati con batteria al litio (1)

512 Kb

128 KB

512 Kb

DRAM di esecuzione dell'applicazione

16 MB

32 MB

32 MB

Legenda:

(1) Durata batteria al litio:

o10 anni con temperatura ambiente della batteria ≤ 40 °C (104 °F.).

o10 anni con temperatura ambiente dell'unità ≤ 25 ℃ (77 °F.).

Se utilizzata come riserva (senza alimentazione di rete):

oCirca 60 giorni se completamente carica.

oCirca 6 giorni con carica al 10%.

La seguente tabella descrive i parametri di memoria di XBT GT2430, XBT GT4230, XBT GT4330, XBT GT5230, XBT GT5330, XBT GT5430, XBT GT6330, XBT GK5330, XBT GT4340, XBT GT5340, XBT GT6340, XBT GT7340 e XBT GH2460.

Memoria

XBT GT2430

XBT GT4230

XBT GT4330

XBT GT5230

XBT GT5330

XBT GT5430

XBT GT6330

XBT GK5330

XBT GT4340

XBT GT5340

XBT GT6340

XBT GT7340

XBT GH2460

Flash EPROM applicazioni

32 MB

32 MB

32 MB

SRAM backup dati con batteria al litio (1)

512 Kb

512 Kb

512 Kb

DRAM di esecuzione dell'applicazione

64 MB

32 MB

64 MB

Legenda:

(1) Durata batteria al litio:

o10 anni con temperatura ambiente della batteria ≤ 40 °C (104 °F.).

o10 anni con temperatura ambiente dell'unità ≤ 25 ℃ (77 °F.).

Se utilizzata come riserva (senza alimentazione di rete):

oCirca 60 giorni se completamente carica.

oCirca 6 giorni con carica al 10%.

NOTA:

Il modello XBTGT5430 dispone di DRAM di due dimensioni diverse:

o32 MB per macchine di destinazione con PV: 01, RL: 00, SV: 1.0

o64 MB per macchine di destinazione con PV: 01, RL: 01, SV: 1.1

Quando si crea un'applicazione per il modello XBTGT5430, l'uso della DRAM è basato su 64 MB di DRAM. Non viene eseguito nessun ulteriore controllo della memoria per verificare se si sta usando la versione 32 MB. Accertarsi che l'applicazione non superi la quantità di DRAM disponibile sulla macchina target. Per conoscere la quantità di memoria disponibile nelle macchine di destinazione cercare, nella guida in linea di Vijeo Designer, la voce Visualizzazione memoria.

Orologio

Variazioni nelle condizioni operative e della durata della batteria possono causare un errore dell'orologio compreso fra -380 e +90 secondi al mese.

Controllare e regolare l’ora in modo da soddisfare i requisiti di sistema. Per le applicazioni a tempo consultare la guida di Vijeo Designer per informazioni sulla sincronizzazione tra l’orologio dell’unità e quello del PLC. Per preservare i tempi di elaborazione non sincronizzare in modo continuo. Gli orologi possono essere sincronizzati circa due volte al giorno.

Pannello tattile e tasti funzione

Specifiche tecniche

Serie XBT GT1005/2000/4000/5000/6000/7000

Risoluzione pannello tattile

Sistema di digitazione analogico risoluzione 1024 x 1024, (un solo punto di pressione selezionabile)

Tasti funzione

-

Durata

Oltre 1.000.000 azioni

Specifiche tecniche

Serie XBT GH2000

Risoluzione pannello tattile

Sistema di digitazione analogico risoluzione 1024 x 1024, (un solo punto di pressione selezionabile)

Tasti funzione dinamici (Ri)

11 (F1~F11)

Durata

Oltre 1.000.000 azioni

Specifiche tecniche

Serie XBT GK2000

Serie XBT GK5000

Risoluzione pannello tattile

Sistema di digitazione analogico risoluzione 1024 x 1024, (un solo punto di pressione selezionabile)

Tasti funzione statici (Fi)

10

12

Tasti funzione dinamici (Ri)

14

18

Durata

Oltre 1.000.000 azioni

Tasti funzione XBT GK/GH

 

G-SA-0034014.3.gif-high.gif

 

1   Tasti funzione statici

2   Tasti funzione dinamici

NOTA: I tasti statici (Fi) si possono personalizzare stampando testi o pittogrammi sulle etichette partendo dai modelli di Vijeo Designer. I tasti dinamici (Ri) possono essere collegati a etichette o immagini sullo schermo utilizzando gli strumenti di Vijeo-Designer.