Progettazione del sistema

Introduzione

Le illustrazioni seguenti indicano le principali attrezzature da collegare alle unità.

Periferiche in modalità di modifica serie XBT GT1005/2000/4000/5000/6000/7000, XBT GK2000/5000 e serie XBT GH

G-SA-0034007.2.gif-high.gif

 

(1)   Non disponibile sulle serie XBT GT1105/2110/2120/2220 e XBT GK2120

(2)   Non disponibile sulle serie XBT GT1105/1135/1335/2110

Periferiche per modalità Esecuzione della serie XBT GT1005

G-SA-0034008.2.gif-high.gif

 

 

Periferiche in modalità Run serie XBT GT1005/2000/4000/5000/6000/7000 e XBT GK2000/5000

G-SA-0034009.1.gif-high.gif

 

1   Collegamento di rete Ethernet (non disponibile sulle serie XBT GT1105/2110/2120/2220 e XBT GK2120)

2   Lettore seriale di codice a barre (testato con la serie Gryphon di Datalogic)

3   Hub USB (di tipo commerciale)

4   Stampante seriale

5   PLC

6   Stampante parallela (funzione di stampa testata con i modelli EPSON e HP; informazioni dettagliate disponibili nella documentazione di Vijeo Designer)

7   CF card compatta (non disponibile sulle serie XBT GT1105/1135/1335/2110)

8   Mouse USB

9   Tastiera USB

10   Videocamera (solo per prodotti XBT GTxx40 e con Vijeo Designer versione V4.3 e successive)

11   Luce lampeggiante (non disponibile per le serie XBT GT1005/2000 e XBT GK2000)

12   Microfono (solo per XBT GTxx40 e con Vijeo Designer versione V4.3 e successive)

13   Altoparlante (non disponibile per le serie XBT GT1005/2000 e XBT GK2000)

14   Memory stick USB

15   PLC con porta terminale USB (Modicon M340)

16   Gateway di comunicazione (ModbusPlus o Fipio)

Periferiche in modalità Run serie XBT GH

G-VA-0000029.1.gif-high.gif

 

1   Collegamento di rete Ethernet (non disponibile sulle serie XBT GT1105/2110/2120/2220 e XBT GK2120)

2   Lettore seriale di codice a barre (testato con la serie Gryphon di Datalogic)

3   Hub USB (di tipo commerciale)

4   Stampante seriale

5   PLC

6   Stampante parallela (funzione di stampa testata con i modelli EPSON e HP; informazioni dettagliate disponibili nella documentazione di Vijeo Designer)

7   CF Card (non disponibile su XBT GT1105/1135/1335/2110)

8   Mouse USB

9   Tastiera USB

14   Memory stick USB

15   PLC con porta terminale USB (Modicon M340)

16   Gateway di comunicazione (ModbusPlus o Fipio)

17   Adattatore per la conversione (solo XBT GH, obbligatorio per le comunicazioni con il PLC)