Certificazioni e standard

 

NOTA: Alcuni prodotti non sono soggetti a certificazioni e standard. E alcuni di loro non hanno ricevuto la relativa certificazione standard, ma sono in lista per tali approvazioni.

Per informazioni su certificazioni e standard, come per esempio modelli certificati e certificati, vedere di seguito o vedere i contrassegni dei prodotti.

www.schneider-electric.com

Agenzie di certificazione

Schneider Electric ha inviato questo prodotto ad agenzie di terzi perché fosse sottoposto a prove e qualificazioni indipendenti. Queste agenzie hanno certificato che il prodotto soddisfa i seguenti standard.

oFirmato da Laboratories Inc., UL61010-2-201 e CSA C22.2 No61010-2-201, Industrial Control Equipment

oFirmato da Laboratories Inc., ANSI/ISA 12.12.01 e CSA C22.2 No213, Electrical Equipment da usare in in Classe I, Divisione 2 ubicazioni a rischio (Classificate)

oCertificazione EAC (Russia, Belros, Kazakhstan)

Standard di conformità

Europa:

CE

oDirettiva 2014/35/EU (bassa tensione)

oDirettiva 2014/30/EU (EMC)

oController programmabili: EN 61131-2

oEN61000-6-4

oEN61000-6-2

oEN61010-2-201

Australia

oRCM

oEN61000-6-4, AS/NZS CISPR11

Corea

oKC

oKN11

oSerie KN61000-4

Standard di qualificazione

Schneider Electric ha sottoposto volontariamente a test questo prodotto per verificarne la conformità con ulteriori standard. Le altre prove effettuate e le norme che le hanno regolate sono riportate nello specifico in Structural Specifications.

Sostanze pericolose

Questo prodotto è un apparecchiatura per uso in ambiente industriale. Quando si usa questo prodotto in un sistema, il sistema dovrebbe esser conforme con i seguenti standard rispetto all'installazione e alla manipolazione:

oWEEE, Direttiva 2012/19/EU

oRoHS, Direttiva 2011/65/EU

oRoHS Cina, Standard SJ/T 11364

oREACH regulation EC 1907/2006

Conformità alle normative europee (marchio CE)

I prodotti descritti in questo manuale sono conformi alle direttive europee in materia di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione (marchio CE), a condizione che siano utilizzati come descritto nella documentazione pertinente, in applicazioni alle quali siano specificatamente destinati e insieme a prodotti di altre marche approvati.

Marchi KC

G-SE-0015025.2.gif-high.gif