Identificazione delle parti

HMIGK2310/5310

Lato anteriore

G-SE-0049639.1.gif-high.gif

 

 

A: Tasti funzione dinamici*1

B: LED di stato

C: Tasti funzione statici*1

D: Tasti cursore

E: Puntatore mouse*2

F: Tastierino alfanumerico

 

*1 I tasti funzione eseguono le funzioni definite nel software di programmazione. Per informazioni più dettagliate, vedere il manuale corrispondente.

*2 Il Puntatore Mouse comanda il cursore e attiva gli oggetti nel terminale. Per muovere il cursore: Spingere il Puntatore Mouse nella direzione in cui si vuole muovere il cursore. Per attivare un oggetto: Posizionare il cursore su un oggetto e premere il tasto di destra o di sinistra del Puntatore Mouse.

NOTA: Per maggiori informazioni sulle impostazioni di tasti e funzioni, far riferimento al Manuale del proprio software di programmazione.

HMIGK2310

Posteriore/Destro

G-SE-0049640.1.gif-high.gif

 

 

Lato inferiore

G-SE-0049641.1.gif-high.gif

 

 

A: Spia di accesso SD Card*1

B: Interfaccia USB (Tipo A) (USB1)*2

C: Interfaccia seriale (COM1)*2: RS-232C

D: Interfaccia seriale (COM2)*2: RS-485

E: LED COM2*1

F: Interfaccia Ethernet (ETHERNET)*2

G: Interfaccia USB (Mini-B) (USB2)*2

H: Coperchio batteria/SD card

I: Connettore di alimentazione

 

*1 Far riferimento a Indicazioni LED.

*2 Far riferimento a Specifiche Interfaccia.

Caution_Color.gifATTENZIONE

RISCHIO DI USTIONI

Non collegare il cavo di comunicazione Modbus RJ-45 all'interfaccia Ethernet.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

HMIGK5310

Lato posteriore

G-SE-0049643.1.gif-high.gif

 

 

Lato inferiore

G-SE-0049644.1.gif-high.gif

 

 

A: Spia di accesso SD Card*1

B: Connettore di alimentazione

C: Interfaccia USB (Mini-B) (USB2)*2

D: Interfaccia Ethernet (ETHERNET)*2

E: LED COM2*1

F: Interfaccia seriale (COM2)*2: RS-485

G: Interfaccia seriale (COM1)*2: RS-232C

H: Interfaccia USB (Tipo A) (USB1)*2

I: Coperchio batteria/SD card

 

*1 Far riferimento a Indicazioni LED.

*2 Far riferimento a Specifiche Interfaccia.

Caution_Color.gifATTENZIONE

RISCHIO DI USTIONI

Non collegare il cavo di comunicazione Modbus RJ-45 all'interfaccia Ethernet.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.