Morsetto serracavo USB Tipo A (1 porta)

Introduzione

Se si utilizza un dispositivo USB, attaccare un morsetto serracavo USB all’interfaccia USB per evitare che il cavo USB si possa scollegare.

Danger_Color.gifPERICOLO

POSSIBILITÀ DI ESPLOSIONE

oVerificare che i cavi di alimentazione e di ingresso/uscita (I/O) siano conformi ai metodi di cablaggio della Classe I, Divisione 2.

oLa sostituzione di qualsiasi componente può compromettere l'idoneità alla Classe I, Divisione 2.

oNon scollegare l'apparecchiatura mentre il circuito è in funzione, a meno di essere certi che l'area è priva di concentrazioni infiammabili.

oRimuovere l'alimentazione prima di attaccare e staccare qualsiasi connettore a/da questo prodotto.

oAccertarsi che i collegamenti elettrici, di comunicazione e ad accessori non esercitino sollecitazioni eccessive sulle porte. Nella valutazione, tenere conto delle eventuali vibrazioni ambientali.

oVerificare che i cavi di alimentazione, di comunicazione e di accessori esterni siano saldamente fissati al pannello o al cabinet.

oUsare solo cavi USB reperibili in commercio.

oUtilizzare solo configurazioni USB a prova di incendio.

oAdatto all'uso in ambienti pericolosi di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D.

oVerificare che il cavo USB sia stato fissato con il morsetto serracavo USB prima di utilizzare l'interfaccia USB.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Fissaggio Morsetto serracavo USB Tipo A

NOTA: Attenzione alle dita. Il bordo della molletta è tagliente.

Passo

Azione

1

Montare la molletta sulla protezione del connettore sul segno USB G-SE-0049708.1.gif-high.gif in modo che si sovrapponga. La molletta corrisponde alla lunghezza da 27 a 43,5 mm (da 1,06 a 1,71 in) del connettore USB.

G-SE-0015002.5.gif-high.gif

 

 

2

Allineare la molletta e la protezione del connettore del cavo USB. Regolare la posizione dei fori in cui si attacca la molletta. Per garantire la stabilità, scegliere la posizione molletta-foro più vicina alla base della protezione del connettore.

G-SE-0015003.2.gif-high.gif

 

 

3

Come illustrato, far passare la fascetta attraverso il foro della molletta. Poi ruotare la fascetta e farla passare attraverso la testa in modo che il cavo USB possa passare attraverso il centro dell'anello della fascetta. La molletta ora è unita al cavo USB.

G-SE-0015004.2.gif-high.gif

 

 

NOTA:

oVerificare la direzione della testa in anticipo. Assicurarsi che il cavo USB passi al centro dell'anello della fascetta e che questa possa passare attraverso la testa.

oÈ possibile sostituire la fascetta fornita con HMIZGCLP1 (prodotta da Schneider Electric) o altre fascette disponibili in commercio aventi larghezza di 4,8 mm (0,19 in) e spessore di 1,3 mm (0,05 in).

4

Mentre si preme l'impugnatura sulla molletta, inserire il cavo al Passo 3 completamente nell'interfaccia host USB. Assicurarsi che la linguetta della molletta sia assicurata al cavo USB fissato sul prodotto.

G-SE-0015005.2.gif-high.gif

 

 

Rimozione del morsetto serracavo USB Tipo A

Passo

Azione

1

Rimuovere il cavo USB spingendo la sezione dell'impugnatura della molletta.

G-SE-0015001.2.gif-high.gif