Requisiti per l'installazione
ATTENZIONE
|
RISCHIO DI USTIONI
|
Non toccare il telaio posteriore durante il funzionamento.
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Verificare che la parete di installazione o la superficie del cabinet sia piatta, in buone condizioni e che presenti bordi uniformi. È possibile fissare strisce metalliche di rinforzo all'interno della parete, accanto all'apertura del pannello, per aumentarne la rigidità.
|
Stabilire lo spessore della parete dell'involucro, in base al livello di sforzo richiesto.
Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell’intervallo consigliato per le dimensioni dell’apertura del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.
|
Accertarsi che la temperatura dell'aria circostante e l'umidità ambiente siano comprese nei campi previsti. Temperatura aria circostante: da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F); umidità ambiente: da 10 a 90% di umidità relativa; temperatura a bulbo umido: max 39 °C (102 °F) (). Quando si installa il prodotto in un cabinet o in una custodia, la temperatura aria circostante è quella della temperatura interna del cabinet o della custodia.
1 Interno cabinet
2 Lato anteriore del pannello
|
Accertarsi che il calore generato da apparecchiature circostanti non determini il superamento della temperatura di funzionamento standard del prodotto.
|
Quando si installa il prodotto in posizione obliqua, la facciata del prodotto non dovrebbe essere inclinata più di 30°.
|
Quando si installa il prodotto in posizione obliqua con inclinazione maggiore di 30°, la temperatura ambiente non deve superare 40 °C (104 °F). Potrebbe essere necessario l’uso di condizionamento d'aria (ventilatori, A/C) per assicurare che la temperatura ambiente sia 40 °C o minore (104 °F o minore).
|
Per facilitare la manutenzione e il funzionamento e per migliorare la ventilazione, installare questo prodotto ad almeno 100 mm (3,94 in) dalle strutture adiacenti e da altre apparecchiature, come indicato nell'illustrazione seguente:
Accertarsi di lasciare spazio sufficiente per inserire e rimuovere la scheda di memoria.
|