Connessione dell'alimentazione
Miglioramento dell’immunità a disturbi e sovracorrenti
oIl cavo di alimentazione del prodotto non dovrebbe essere avvolto o tenuto vicino alle linee principali del circuito (alta tensione, alta corrente). Le linee di alimentazione o le linee di input/output e i loro vari sistemi dovrebbero essere tenute separati. Se le linee di alimentazione non possono essere collegate con un sistema separato, utilizzare cavi schermati per le linee di input/output.
oRealizzare il cavo di alimentazione più corto possibile e assicurarsi di attorcigliare le estremità dei fili tra loro (cioè creare un doppino) vicino all'alimentatore.
oSe ci fosse un livello di rumore eccessivo sulla linea dell'alimentatore, collegare un transistor di riduzione rumore prima di accendere l'alimentazione.
oCollegare un dispositivo di protezione da sovratensioni per gestire queste ultime.
oPer aumentare la resistenza al rumore, fissare un anello di ferrite sul cavo di alimentazione.
oQuando si alimenta di corrente questo prodotto, collegarla come mostrato qui di seguito.
oUtilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.
oDi seguito si mostra il collegamento di un dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD):
oAggiungere un dispositivo di protezione da sovratensioni per evitare danni al prodotto, a seguito di sovratensione indotta dai fulmini, proveniente dal grande campo elettromagnetico generato dalla scarica diretta del fulmine. Si consiglia vivamente di collegare il cavo di massa di questo prodotto su una posizione vicina al terminale di massa del dispositivo di protezione da sovratensioni.
Ci si aspetta un effetto sul prodotto, a causa delle fluttuazioni nel potenziale di massa quando si presenta un grande aumento di flusso di energia elettrica sulla massa del parafulmine, al momento della scarica del fulmine. Prevedere uno spazio sufficiente tra il punto di massa del parafulmine e il punto di massa del dispositivo di protezione da sovratensioni.
oSe la variazione della tensione va oltre l'intervallo previsto, collegare un alimentatore regolato.
1 Alimentatore regolato
2 Cavo a coppia intrecciata
3 Questo prodotto
oScegliere un alimentatore a basso rumore da inserire tra la linea e la terra. Se fosse presente un livello eccessivo di disturbo, collegare un trasformatore di isolamento.
Usare trasformatori di isolamento di capacità superiore del massimo consumo di corrente.
1 Trasformatore di isolamento
2 Cavo a coppia intrecciata
3 Questo prodotto