Sostituire la batteria principale
La batteria di ricambio HMIZGBAT (venduta separatamente) della batteria principale dell'apparato è fornita da Schneider Electric..
|
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO |
oSeguire le procedure passo passo per sostituire correttamente la batteria in condizioni di sicurezza. oPrima di sostituire la batteria, disattivare l'alimentazione dell'apparato. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Scollegare l'alimentatore da questo prodotto. |
2 |
Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentatore) per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo. |
3 |
Aprire il coperchio batteria/SD card premendo la sua aletta. Quindi aprire lo sportellino di inserimento della batteria di ricambio premendo la sua aletta. ![]()
1 Simbolo dell'allarme di sicurezza (vedere i messaggi di sicurezza nell'introduzione) 2 Coperchio batteria/SD card 3 Sportellino di inserimento della batteria di ricambio |
4 |
Rimuovere la batteria e il connettore. ![]()
1 Connettore 2 Batteria |
5 |
Inserire la nuova batteria e il connettore. |
6 |
Chiudere prima lo sportellino della batteria di ricambio, quindi il coperchio batteria/SD card. NOTA: Assicurarsi che i cavi siano inseriti completamente dentro al vano. In caso contrario i cavi possono essere danneggiati quando si chiude lo sportellino. |
7 |
Collegare di nuovo l'alimentazione a questo prodotto. |